/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Software gráfico

    Alarma de incendio del sistema de monitoreo gráfico

    Interrumpido

    El sistema de monitorización gráfica de Honeywell monitoriza las alarmas contra incendios y está diseñado para simplificar la gestión y el mantenimiento de múltiples alarmas contra incendios y acelerar la respuesta a eventos de emergencia.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sistema de monitorización gráfica de Honeywell monitoriza las alarmas contra incendios y está diseñado para simplificar la gestión y el mantenimiento de múltiples alarmas contra incendios y acelerar la respuesta a eventos de emergencia. IFP-Net es una interfaz gráfica de usuario basada en Microsoft® Windows® que vincula paneles de control de alarmas contra incendios seleccionados a una PC para supervisarlos fácilmente. El operador de la PC recibe información en tiempo real sobre un sistema con detalles que muestran dónde se está produciendo el evento. El panel de control de alarmas contra incendio Silent Knight se conecta a una puerta de enlace a través de un módulo 5824, que está conectado a un puerto Ethernet TCP/IP y se comunica con una PC (PC no incluida) con el software IFP-Net-3. El IFP-Net-3 admite hasta 200 puertas de enlace por sistema, que se pueden conectar a un panel de control Silent Knight compatible.

    Funciones y ventajas:
    • Compatibilidad con dispositivos de la serie IFP con el paquete de instalación IFPN-GW-Kit
    • La navegación automática localiza y amplía automáticamente el dispositivo en relación con una alarma o evento según la prioridad del evento
    • Los perfiles de seguridad definibles por el administrador del sistema permiten definiciones extremadamente flexibles para las cuentas de operador
    • Control estándar del ratón que utiliza operaciones de “apuntar y hacer clic”
    • Mapa de claves de tamaño considerable generado dinámicamente
    • Los cuadros Evento nuevo y Evento reconocido muestran todos los eventos fuera de lo normal, simultáneamente con las pantallas gráficas
    • Registro del operador con seguimiento de la respuesta
    • El gestor de historial registra el operador, el evento y la respuesta (con marca de fecha y hora) en el disco
    • Potentes filtros de búsqueda para informes personalizados de todos los eventos
    • Base de datos de pantalla con pantallas para todos los sitios
    • Macros definidas por el administrador para la comunicación de dispositivos
    • Teclas de función, botones funcionales y botones de navegación definibles
    • Los planos de planta se pueden ampliar y reducir a cualquier nivel
    • Los dispositivos se pueden colocar a cualquier nivel de zoom
    • Importación de vector .wmf, .bmp, .jpg o .gif
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt