/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    graphic software

    ONYXWorks™

    Interrumpido

    ONYXWorks™ es la próxima generación en gestión de prevención de accidentes para el control y supervisión centralizados del sistema de alarmas de incendio.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    ONYXWorks™ es la próxima generación en gestión de prevención de accidentes para el control y supervisión centralizados del sistema de alarmas de incendio. La pantalla gráfica intuitiva permite al personal identificar, investigar y responder rápidamente a los eventos de alarma con una mínima formación del operador. Suficientemente versátil para aplicaciones de un solo sitio, de múltiples sitios e incluso a nivel mundial, la estación de trabajo gráfica ONYXWorks permite a los usuarios finales administrar su Life Safety System NOTIFIER a través de una red propia o Ethernet. A través de su arquitectura de puerta de enlace inteligente, ONYXWorks puede satisfacer fácilmente las necesidades de los sistemas en expansión. ONYXWorks también es una solución de reacondicionamiento ideal, que admite una integración perfecta con paneles de la competencia. Además, ONYXWorks proporciona capacidades de notificación masiva a través de la paginación de voz basada en IP y la integración de señales LED.

    Funciones y ventajas:
    • Funciona con Microsoft Windows 10 (64 bits, Enterprise)
    • Opciones de monitor: Pantalla táctil de 24”
    • Admite hasta 200 puertas de enlace inteligentes, con 200 nodos por puerta de enlace
    • Usuarios remotos máximos: 50
    • Capacidad de puntos: 250 000
    • Capacidad de archivo de histórico: 2,5 millones de registros
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar