Cajas y hardware
Cámara IP de la serie 35 - Accesorios, abrazaderas y soportes
Los soportes y accesorios de la Serie 35 de Honeywell ofrecen una variedad de opciones de instalación para las cámaras IP Serie 35, incluidas las cajas de conexiones y los soportes para montaje en pared, de techo, poste y en esquina.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Todos los soportes y accesorios de la serie 35 cuentan con líneas simples y limpias, construcción resistente y ofrecen un excelente valor a un precio atractivo. Hay opciones disponibles para uso de montaje en exterior e interior. Los soportes proporcionan un tendido del cable fácil sin cableado expuesto. Las cámaras se pueden instalar, ajustar y probar sin necesidad de cambiar la posición de la carcasa.
Funciones y ventajas:- La caja de conexiones, el soporte para montaje colgante, el soporte para montaje en pared, la tapa para montaje colgante y el adaptador para montaje colgante están fabricados en aluminio fundido a presión.
- El soporte de abrazadera de montaje en techo está hecho de acero SECC, mientras que el adaptador para montaje en poste y el soporte de montaje en esquina están hechos de acero SPCC
- Los accesorios que comiencen con HA35xxxxx listados funcionarán con cámaras de la serie 35. Algunos accesorios HA60xxxxx también son compatibles con las cámaras de la serie 35. Consulte la hoja de datos y la matriz de compatibilidad de accesorios/montajes para obtener más información
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security