Cajas y hardware
Accesorios Para Cámaras Serie 60 y Soportes de Montaje
Los accesorios y soportes de montaje para cámaras de la serie 60 de Honeywell admiten una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP de la serie 60 de Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los accesorios y soportes de montaje de la serie 60 de Honeywell presentan líneas simples y limpias, una construcción robusta y opciones adecuadas para uso en montaje en interiores o exteriores y ofrecen una excelente relación calidad-precio a un precio atractivo.
Los soportes proporcionan un fácil enrutamiento de cables sin cables expuestos y las cámaras se pueden instalado, ajustado y probado sin reposicionar la carcasa. todos los montes y los accesorios son adecuados para uso en interiores o exteriores.
La caja de conexiones, el soporte de montaje colgante, el soporte de montaje en pared, la tapa de montaje colgante y el adaptador de montaje colgante están fabricados de aluminio fundido a presión. El soporte de montaje en techo está hecho de Acero SECC. El soporte de montaje en poste y el soporte de montaje en esquina están hechos de acero SPCC.
TENGA EN CUENTA:
Algunos accesorios para cámaras de la serie 60 también son compatibles con determinadas cámaras Honeywell de las series 35 o 70. Consulte la hoja de datos actual de los accesorios de las cámaras de las series 35, 60 o 70 y la matriz de referencia cruzada o la hoja de datos de la cámara individual para ver qué accesorios y soportes se recomiendan según el número de modelo de la cámara.
Características y Beneficios:- Perfil bajo, diseño contemporáneo.
- Precio económico
- Paso de cables sencillo
- Construcción de aluminio fundido a presión, acero SECC o acero SPCC
- Acabado con capa de polvo blanquecino (la caja de conexiones para cámara tipo bala es gris oscuro)
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security