Cámaras bullet
Serie 60 - Cámara térmica tipo bala BiSpectrum VGA Bullet
Cámaras térmicas de bola de doble espectro que capturan simultáneamente firmas de calor e imágenes visuales detalladas de personas u objetos a mayor distancia en condiciones de poca luz para una identificación más rápida de amenazas potenciales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La cámara bala Bi-Espectro Serie 60 de Honeywell combina un sensor termográfico y un sensor óptico estándar, lo que permite capturar simultáneamente la señal térmica y la imagen visual detallada de personas u objetos en condiciones de poca luz. Un sensor térmico detecta variaciones de temperatura incluso en oscuridad total, niebla densa o humo.
Las cámaras Bi-Espectro Serie 60 ofrecen una excelente calidad de imagen y un rendimiento altamente preciso a mayores distancias. Además, incluyen análisis de vídeo avanzados adicionales a los de nuestra cámara Bi-Espectro Serie 35, un controlador PT que permite que la cámara funcione como PTZ y compatibilidad con más certificaciones industriales, como NEMA, para su uso en aplicaciones exigentes.
Características y Beneficios:- Tecnología BiSpectrum Avanzada: Incorpora sensores térmicos y ópticos en una cámara compacta para proporcionar detección de firmas térmicas y una claridad y precisión de imagen excepcionales, lo que permite una detección temprana a mayores distancias, incluso en entornos con niebla densa o humo.
- Detección a Distancia Extendida: Alcance desde 375 metros (1230,31 pies) hasta 6389 m (20 961,29 pies) para detectar amenazas potenciales con mayor antelación y a mayor distancia (varía según el modelo).
- Análisis de Video Avanzado: Identifica seres vivos y objetos que generan una firma térmica (vehículos, equipos) y puede detectar calor, humo/llamas, focos de incendio, detección de fumadores, cruce de líneas, cruce de doble línea y detección de sentido contrario para vehículos.
- Reducción de Falsas Alarmas: Los algoritmos de filtrado de ruido biespectral mejoran la precisión al filtrar el ruido con mayor eficacia, centrándose así en los cambios reales en la escena y minimizando las falsas alarmas.
- Mantenimiento Preventivo: Monitorea las temperaturas de la firma térmica para detectar señales tempranas de sobrecalentamiento, chispas o problemas mecánicos. El estrés permite programar el mantenimiento preventivo, cumpliendo así múltiples funciones en la seguridad industrial.
- Alerta de voz personalizable: Permite emitir una alerta audible para desalojar el área.
- Aplicaciones potenciales:- Detección de intrusos y robos en edificios comerciales, almacenes y muelles de carga.- Monitoreo de cercas, puntos de control y puntos de entrada y salida.- Servicios públicos, subestaciones, detección de llamas CIP.- Centros de datos, salas de computadoras y servidores.- Monitoreo de materiales combustibles en la industria manufacturera.- Monitoreo de estaciones de carga de vehículos eléctricos.
- Cumple con la NDAA.
- IEC/ANSI/ISA-62443-4-1-2018.
- NEMA TS2.
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security