/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    bullet cameras

    Abrazadera de pared Blackbody

    Interrumpido

    El Modum es una solución de detección de la temperatura corporal de alta precisión que ofrece una medición inicial de la temperatura corporal para triaje.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El Modum es una solución de detección de la temperatura corporal de alta precisión que ofrece una medición inicial de la temperatura corporal para usos en triaje. Cuando se implementa con el dispositivo Blackbody en su campo de visión (suministrado), la cámara Modum cuenta con una precisión de 0.3 °C, lo que la hace perfecta para requisitos de detección de temperatura corporal anormal.

    Características y Beneficios:
    • Medición de calor a hasta 5 metros de distancia
    • Alta precisión (0,3 °C)
    • Cámara secundaria visible de alta definición
    • Opciones de alta resolución 640x512 y baja resolución 384x288
    • Compatibilidad con SDK
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar