Cámaras bullet
HD72
Las minicámaras domo IR HQA WDR son cámaras con todas las funciones, ideales para una amplia gama de aplicaciones de vigilancia, que ofrecen una excelente calidad de imagen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La línea Performance Series 4 MP HQA incluye una amplia gama de cámaras IR de alto rendimiento que son fáciles de instalar y aún más fáciles de usar. Potencie su sistema de seguridad analógico con la tecnología HQA de Honeywell para obtener imágenes de alta definición de 4 MP a través de la infraestructura coaxial existente. Tiene una calidad de imagen superior, imagen Full HD de 4 MP a 15 fps (25/30 fps a 1080p) con un sensor de 1/3" y 4,1 MP, transmisión a larga distancia por cable coaxial con baja atenuación y latencia -hasta 1.640 pies (500 m) usando RG-59, True Day/Night proporciona imágenes en color vívidas de día e imágenes claras en blanco y negro de noche con ICR Excelente rendimiento con poca luz y reducción de ruido 2D/3D, Solución de vigilancia flexible Lente fija de 2,8 mm (HD72HD4) o lente VF de 2. Lente VF de 7-12 mm (HD274HD4) Los LEDs IR proporcionan hasta 100 pies (30 m) de iluminación en escenas poco iluminadas o nocturnas (dependiendo de la reflectancia de la escena), la tecnología IR inteligente proporciona una distribución uniforme de los IR Carcasa de la cámara resistente a la intemperie (IP66) y a los impactos (IK10) Temperatura de trabajo de -30°C a 60°C Compatible con los DVRs HQA de la serie Performance de 4/8/16 canales de Honeywell Fácil de instalar y utilizar HD72HD4: Entrada de alimentación de 12 VCC; HD274HD4: Entrada de alimentación de 12 VDC/24 VAC Utiliza el cableado BNC existente, sin necesidad de recableado Compatible con el soporte de pared HQA-WK de Honeywell Configuración remota a través del cliente web o desde el DVR
Características y Beneficios:- El rendimiento en condiciones de poca luz es de hasta 0,01 lux (color) o 0 lux con los indicadores LED IR encendidos
- Compatible con WDR real de 120 dB
- Salida de vídeo HQA/CVBS
- Opciones disponibles de montaje en poste y en esquina
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security