/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cámaras antideflagrantes

    Cámara IP en red antideflagrante

    Interrumpido

    Las cámaras web antideflagrantes de Honeywell ofrecen protección y aislamiento contra explosiones, proporcionan monitoreo de imágenes HD de 2 MP en entornos industriales peligrosos para mejorar el nivel de seguridad en las instalaciones

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El HEICC2736WI proporciona una resolución de 1080P (1920 x 1080), calidad de imagen HD de 25 fps, compatible con

    secuencias de triple código y formatos de compresión de vídeo H.265/ H.264/ MJPEG. La tecnología de compresión de vídeo H.265

    no solo proporciona imágenes de alta calidad, sino que también mejora enormemente el uso del ancho de banda, reduciendo la capacidad de datos de vídeo y Ahorrando espacio de almacenamiento

    La cámara también es compatible con el protocolo ONVIF para una mejor apertura y compatibilidad. HEICC

    2736WI está equipado con un filtro de corte por infrarrojos mecánico para una verdadera conversión de día a noche,

    garantizando imágenes de alta definición con diferentes intensidades de luz, y especialmente en un entorno de luz brillante similar a las plataformas marítimas,

    aún puede generar un fuerte contraste de color. El HEICC-2736-WI está diseñado con una nuevo sensor de imagen de escaneo progresivo

    CMOS de 1/18” megapíxeles, que mejora enormemente la sensibilidad del procesamiento de imágenes y reduce el consumo de energía.

    El HEICC-2736-WI tiene clasificación IP68 y es líder en la industria. Su carcasa es de acero inoxidable 316L,

    que representa el más alto estándar de protección medioambiental disponible. Está equipado con una luz infrarroja de 200 m (656 pies) y un limpiador,

    garantizando imágenes claras y nítidas incluso en entornos hostiles. El bastidor está diseñado herméticamente y es antideflagrante, bloqueando el ingreso de materiales explosivos externos,

    mientras que la posible expansión interna y el calor alto se contienen de forma efectiva para evitar la ignición y la explosión debida a fugas en el medio ambiente.

    Funciones y ventajas:
    • El HEICC2736WI proporciona una resolución de 1080P (1920 x 1080), calidad de imagen HD de 25 fps, compatible con
    • secuencias de triple código y formatos de compresión de vídeo H.265/ H.264/ MJPEG. La tecnología de compresión de vídeo H.265
    • no solo proporciona imágenes de alta calidad, sino que también mejora enormemente el uso del ancho de banda, reduciendo la capacidad de datos de vídeo y Ahorrando espacio de almacenamiento
    • La cámara también es compatible con el protocolo ONVIF para una mejor apertura y compatibilidad. HEICC
    • 2736WI está equipado con un filtro de corte por infrarrojos mecánico para una verdadera conversión de día a noche,
    • garantizando imágenes de alta definición con diferentes intensidades de luz, y especialmente en un entorno de luz brillante similar a las plataformas marítimas,
    • aún puede generar un fuerte contraste de color. El HEICC-2736-WI está diseñado con una nuevo sensor de imagen de escaneo progresivo
    • CMOS de 1/18” megapíxeles, que mejora enormemente la sensibilidad del procesamiento de imágenes y reduce el consumo de energía.
    • El HEICC-2736-WI tiene clasificación IP68 y es líder en la industria. Su carcasa es de acero inoxidable 316L,
    • que representa el más alto estándar de protección medioambiental disponible. Está equipado con una luz infrarroja de 200 m (656 pies) y un limpiador,
    • garantizando imágenes claras y nítidas incluso en entornos hostiles. El bastidor está diseñado herméticamente y es antideflagrante, bloqueando el ingreso de materiales explosivos externos,
    • en el marco, mientras que la posible expansión interna y el calor alto se contienen de forma efectiva para evitar la ignición y la explosión debida a fugas en el medio ambiente.