/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    ADPRO iFT-E NVR+ programable a distancia

    Interrumpido

    La nueva ADPRO iFT-E es la plataforma multiservicio de vídeo IP de “visión 32:32” que ejecuta el potente sistema operativo XO 5 Security+.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La nueva ADPRO iFT-E es la plataforma multiservicio de vídeo IP de “visión 32:32” que ejecuta el potente sistema operativo XO 5 Security+. Es el único NVR en el mercado que ofrece funciones de supervisión remota completas como armar/desarmar, imágenes cuádruples de eventos y transmisión fiable mediante un protocolo de reconocimiento del propietario. El iFT-E optimiza el uso del ancho de banda para grabaciones de alta calidad mediante conexiones de cámara de transmisión múltiple y adapta así la transmisión de vídeo al ancho de banda disponible.

    Con un diseño para operaciones remotas, ADPRO iFT-E es compatible con la visualización de vídeo y eventos a través de clientes en red, incluido el software CMS y VMS, y la aplicación móvil iTrace para la monitorización y el control las 24 horas, los 365 días del año esté donde esté. ADPRO Xchange2 también le permite gestionar de forma remota la licencia de canales de análisis e IP adicionales para obtener la máxima flexibilidad.

    Características y Beneficios:
    • Deep Learning LoiterTrace™ para la detección de merodeo verificada por vídeo con redución de falsas alarmas
    • Conexión P2P disponible para una conexión remota fácil y flexible
    • Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (toda la supervisión remota preparada)
    • Almacenamiento fiable de datos: soporte de hasta 4x16 TB HDD, RAID (necesita un mínimo de 2 HDD iguales)
    • Conexión sencilla de cámara IP mediante el protocolo de Perfil S y T de ONVIF
    • Admite hasta 32 cámaras analógicas de alta definición por IP a través de DVR HQA
    • Aplicaciones móviles para supervisión, verificación y control remoto
    • Plataformas de comando y control CMS: Aplicación Video Central Platinum (VCP) e iOS/Android iTrace
    • Plataforma abierta: facilidad para la integración con software de otros proveedores (XO-SDK)
    • Recepción de alarmas en menos de 7 segundos
    Certificaciones:
    • BS 8418:2015