/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    iFT -E - NVR+ programable a distancia

    Interrumpido

    La nueva ADPRO iFT-E es la plataforma multiservicio de vídeo IP de “visión 32:32” que ejecuta el potente sistema operativo XO Security+.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La nueva ADPRO iFT-E es la plataforma multiservicio de vídeo IP de “visión 32:32” que ejecuta el potente sistema operativo XO Security+. Es el único NVR en el mercado que ofrece funciones de supervisión remota completas como armar/desarmar, imágenes cuádruples de eventos y transmisión fiable mediante un protocolo de reconocimiento del propietario. El iFT-E optimiza el uso del ancho de banda para grabaciones de alta calidad mediante conexiones de cámara de transmisión múltiple y adapta la transmisión de vídeo al ancho de banda disponible.

    Características y Beneficios:
    • Deep Learning LoiterTrace™ para detección de merodeo verificada por video con reducción de falsas alarmas y mayor precisión de detección
    • Conexión P2P disponible para una conexión remota fácil y flexible
    • Transmisión segura de extremo a extremo donde el vídeo está cifrado (HTTPS) desde la cámara hasta el visor a fin de evitar la manipulación (cuando se conecta con cámaras serie 30 y 60)
    • El disco duro con autocifrado compatible para datos de seguridad y resto de datos evitando el riesgo de alteración de los datos en caso de que se extraiga el disco duro del dispositivo.