Grabadores de vídeo en red (NVR)
MAXPRO NVR PE (Professional Edition)
Potente sistema de grabación IP de alta definición con todo el software y licencias necesarios instalados para hasta 192 canales para instalaciones empresariales
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El NVR MAXPRO XE (Xpress Edition) es una solución ideal para ingresar a los sistemas de videovigilancia IP. El XE NVR utiliza las cámaras IP de Honeywell para ofrecer un potente sistema de monitoreo de seguridad y grabación de alta definición para instalaciones pequeñas. El procesador y el gabinete de almacenamiento están en un solo chasis para ahorrar espacio y costos junto con clientes de escritorio fáciles de usar, un cliente web de navegador para Mac o PC y aplicaciones móviles para conectividad y monitoreo remotos. Múltiples implementaciones de NVR para la expansión del sistema se administran fácilmente a través del sistema de administración de video empresarial MAXPRO® VMS y el panel de Intelligent Command de Honeywell.
Características y Beneficios:- 2U, 12 bahías, incluido el kit de montaje en rack, incluido
- Memoria de 32 GB con capacidad de almacenamiento interno sin procesar de 16 TB a 264 TB
- Incluye cuatro puertos LAN de 1 GbE con 2 puertos adicionales opcionales de 10 GbE que se venden por separado
- Soporte multi-steam para un máximo de 384 transmisiones.
- Software básico: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021; Servidor Windows 2022 (opcional)
- 2 unidades de estado sólido con sistema operativo y 12 bahías para opciones de actualización interna de discos duros SATA de 4 TB, 8 TB, 12 TB, 18 TB o 22 TB.
- La interfaz de usuario intuitiva ofrece una experiencia de usuario rica en funciones como eventos de inteligencia capturados desde cámaras.
- Control de teclado Ultrakey a través de Ethernet
- Se integra a la línea completa de cámaras IP y codificadores HVE de Honeywell
- Integraciones de dispositivos nativos: resolución 4K, códec de compresión de video H.265, control PTZ 3D, cámara de 360° y cámaras multiimagen y eventos de inteligencia avanzada.
- Grabación simultánea, monitoreo en vivo, búsqueda y administración de sistemas para hasta 192 cámaras IP, incluidos formatos de alta definición.
- La función patentada de vídeo envolvente sigue a los sujetos de interés a medida que se mueven entre áreas cubiertas por cámaras adyacentes.
- Audio bidireccional, para modelos específicos de cámaras IP
- Cumple con la sección 889 de la NDAA
- Garantía de hardware de 5 años
- Perfil ONVIF S, G, T
- PSIA
- Emisiones: FCC Parte 15B Clase A
- Seguridad: ANSI/UL 62368-1, Canadá ICES-003, edición 7, Clase A/CSA C22.2 No. 62368-1
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security