Grabadores de vídeo en red (NVR)
MAXPRO NVR SE
Sistema de grabación IP de alta definición con todo el software necesario y licencias instaladas para hasta 96 canales para instalaciones pequeñas y medianas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
MAXPRO® NVR SE (Edición estándar) es un sistema de videovigilancia IP abierto, flexible y escalable que tiene páginas de configuración simples y lógicas que facilitan la instalación incluso para el instalador novato. El procesador y el gabinete de almacenamiento están en un solo chasis para ahorrar espacio y costos junto con clientes de escritorio fáciles de usar, un cliente web de navegador para Mac o PC y aplicaciones móviles para conectividad y monitoreo remotos. Múltiples implementaciones de NVR para la expansión del sistema se gestionan fácilmente a través del sistema de gestión de vídeo empresarial MAXPRO® VMS y el Intelligent Command.
Características y Beneficios:- Servidor de 1U y 4 bahías con kit de montaje en rack, incluido
- Memoria de 16 GB con capacidad de almacenamiento interno sin procesar de 8 TB a 88 TB
- Soporte multi-steam para un máximo de 192 transmisiones.
- Software básico: Microsoft SQL Server 2019 Express; Windows 10 LTSC 2021
- 1 unidad de estado sólido con sistema operativo y 4 bahías para opciones de actualización interna de discos duros SATA de 8 TB, 12 TB, 18 TB y 22 TB.
- Compatible con SW RAID 5 opcional
- Incluye dos puertos de red RJ45 GbE separados para grabar y visualizar datos para garantizar una grabación al 100% y una reproducción fluida incluso con múltiples conexiones de clientes.
- La interfaz de usuario intuitiva ofrece una experiencia de usuario rica en funciones como eventos de inteligencia capturados desde cámaras.
- Control de teclado Ultrakey a través de Ethernet
- Se integra a la línea completa de cámaras IP y codificadores HVE de Honeywell
- Integraciones de dispositivos nativos: resolución 4K, códec de compresión de video H.265, control PTZ 3D, cámara de 360° y cámaras multiimagen y eventos de inteligencia avanzada.
- Grabación simultánea, monitoreo en vivo, búsqueda y administración de sistemas para hasta 96 cámaras IP, incluidos formatos de alta definición.
- La función patentada de vídeo envolvente sigue a los sujetos de interés a medida que se mueven entre áreas cubiertas por cámaras adyacentes.
- Audio bidireccional, para modelos específicos de cámaras IP
- Cumple con la sección 889 de la NDAA
- Garantía de hardware de 5 años
- Perfil ONVIF S, G, T
- PSIA
- Emisiones: FCC Parte 15B Clase A
- Seguridad: ANSI/UL 62368-1, Canadá ICES-003, edición 7, Clase /CSA C22.2 No. 62368-1
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security