/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    MAXPRO NVR XE

    Interrumpido

    La solución NVR ideal para videovigilancia IP que incluye todo el software necesario y las licencias instaladas para hasta 24 canales para instalaciones pequeñas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El NVR MAXPRO XE (Xpress Edition) es una solución ideal para ingresar a los sistemas de videovigilancia IP. El XE NVR utiliza las cámaras IP de Honeywell para ofrecer un potente sistema de monitoreo de seguridad y grabación de alta definición para instalaciones pequeñas. El procesador y el gabinete de almacenamiento están en un solo chasis para ahorrar espacio y costos junto con clientes de escritorio fáciles de usar, un cliente web de navegador para Mac o PC y aplicaciones móviles para conectividad y monitoreo remotos. Múltiples implementaciones de NVR para la expansión del sistema se administran fácilmente a través del sistema de administración de video empresarial MAXPRO® VMS y el panel de Intelligent Command de Honeywell.

    Características y Beneficios:
    • Memoria DDR4 de 16 GB con capacidad de almacenamiento interno de 4 TB, 8 TB, 18 TB o 22 TB
    • Soporte multi-steam para un máximo de 48 transmisiones
    • Software básico: Microsoft SQL Server 2019 Express; Valor LTSC de Windows® 10 IoT Enterprise 2021
    • La interfaz de usuario intuitiva ofrece una experiencia de usuario rica en funciones como eventos de inteligencia capturados desde cámaras.
    • Grabación simultánea, monitoreo en vivo, búsqueda y administración de sistemas para hasta 24 cámaras IP, incluidos formatos de alta definición.
    • Se incluyen dos Ethernet de 1 GB para separar los datos de grabación y visualización para garantizar una grabación al 100% y una reproducción fluida incluso con múltiples conexiones de clientes.
    • Tamaño de escritorio pequeño adecuado para espacios pequeños
    • Cumple con la sección 889 de la NDAA
    • Garantía de hardware de 5 años
    Certificaciones:
    • Perfil ONVIF S, G, T
    • PSIA
    • Emisiones: FCC Parte 15, Subparte B; EN55022:2010
    • Inmunidad: EN50130-4:2011
    • Seguridad: ANSI/UL 60950-1; CAN/CSA C22.2 60950-1; EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 +A1:2010
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security