/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    PRO-WATCH NVR PE

    Potente sistema de grabación IP de alta definición con todo el software necesario y licencias instaladas para hasta 256 canales para instalaciones empresariales.

    Overview

    Pro-Watch® NVR PE es una plataforma escalable y abierta que admite integraciones de dispositivos con soporte para PSIA y ONVIF, protocolo de transmisión en tiempo real e integraciones de dispositivos estándares y nativos. Como solución NVR de clase empresarial, proporciona el procesador y la carcasa RAID en un chasis para ahorrar espacio y costes, junto con clientes de escritorio fáciles de usar, cliente web de navegador Mac o PC y aplicaciones móviles para conectividad y monitorización remotas. Se pueden implementar varios NVR Pro-Watch para la expansión del sistema mediante arquitectura distribuida y están integrados con el sistema de gestión de vídeo empresarial Pro-Watch VMS y suite de seguridad integrada

    Funciones y ventajas:
    • 64 GB de memoria con de 32 TB a 240 TB de capacidad de almacenamiento interno sin procesar
    • Software de base: Windows 10 IoT Enterprise
    • 2 discos de estado sólido con sistema operativo y 12 bahías para opciones de actualización en el campo de discos duros SATA de 8 TB, 12 TB. 16 TB o 20 TB.
    • Nivel RAID 0,1,5,6,10
    • La interfaz de usuario intuitiva ofrece al usuario múltiples funciones, como eventos de inteligencia capturados desde cámaras.
    • Control mediante teclado con UltraKey Plus por Ethernet
    • Se integra en toda la línea de cámaras IP Honeywell
    • Integraciones con dispositivos nativos: Resolución 4K, códec de compresión de vídeo H.265, control PTZ 3D, compatibilidad con cámara de 360° y cámara multiimagen y eventos de inteligencia.
    • Grabación simultánea, supervisión en directo, gestión de búsquedas y sistemas para cámaras IP, incluidos los formatos de alta definición
    • Audio bidireccional para modelos de cámara IP específicos
    • Rack 2U de 12 bahías con kit de montaje
    • Conformidad con la NDAA, sección 889
    Certificaciones:
    • ONVIF Perfil S, G
    • PSIA
    • Emisiones: FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) parte 15B Clase A
    • Seguridad: ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security