Honeywell Optimizer Supervisor + Energy Manager pour des bâtiments climatiquement neutres
Optimisez la consommation d’énergie de vos bâtiments
Energy Manager – un module complémentaire de Honeywell Optimizer Supervisor – vous permet de collecter, d’analyser, de consigner et de visualiser automatiquement l’utilisation de l’énergie de tous les consommateurs dans vos bâtiments. La consommation et l’efficacité énergétiques sont représentées de manière claire et compréhensible dans des graphiques et des tableaux visuellement attrayants, vous donnant ainsi la possibilité de réaliser d’importantes économies d’énergie et de coûts.
Des fonctions puissantes
Benchmarking
- Comparer les profils énergétiques (valeurs journalières, hebdomadaires, mensuelles)
- Créer des classements de consommateurs
- Diagrammes à barres pour une vision détaillée
- Vue segmentée de l’immeuble pour identifier les valeurs aberrantes
- Classements agrégés des consommateurs pour un aperçu plus approfondi
- Détecter et corriger les anomalies et les inefficacités de manière ciblée
Analyse énergétique comparative Affichez le profil énergétique de vos bâtiments et comparez les valeurs journalières, hebdomadaires et mensuelles actuelles avec celles de la période de reporting précédente et de l’année précédente. |
![]() |
![]() |
Classement énergétique Comparez les plus gros et les plus petits consommateurs au sein d’un groupe donné de compteurs, d’étages, de zones ou de bâtiments et affichez ou masquez certains d’entre eux. |
Diagrammes à barres avancés Consultez la répartition des différents appareils afin d’identifier leur contribution respective à votre consommation énergétique quotidienne. |
![]() |
![]() |
Vue de la propriété Cette vue segmente l’ensemble de l’immeuble en quadrants et utilise des techniques de normalisation pour produire des indicateurs clés. La représentation de la consommation d’énergie sur l’abscisse (x) et des coûts sur l’ordonnée (y) vous permet d’identifier et d’analyser de manière ciblée les valeurs aberrantes présentant une consommation d’énergie et des coûts élevés. |
Diagramme de classification (leaderboard) Le diagramme du leaderboard est un outil de visualisation qui complète les diagrammes de classement traditionnels en présentant les résultats agrégés sous forme de barres horizontales nommées. Des colonnes optionnelles pour les périodes et les pourcentages fournissent des informations encore plus détaillées. |
![]() |
![]() |
Détection d’anomalies Cette fonction innovante identifie avec grande précision les modèles d’utilisation de l’énergie. Grâce à la détection automatique des anomalies et des inefficacités potentielles, vous pouvez prendre des mesures ciblées en vue d’optimiser la consommation d’énergie sur plusieurs sites, d’améliorer les performances globales de vos bâtiments et de réduire les coûts d’exploitation. |
Analyse
- Visualiser la relation entre les données météorologiques et la consommation énergétique
- Identifier les principaux consommateurs d’énergie
- Identifier en un coup d’œil les tendances et les valeurs aberrantes
- Analyses automatisées et prédictions précises grâce à l’IA
Courbe de température d’énergie Visualisez l’impact de la température extérieure sur la consommation énergétique de votre bâtiment sur une année. Définissez ensuite la consommation idéale pour différentes plages de température ainsi que les valeurs de tolérance. . |
![]() |
![]() |
Identifier les tendances de consommation Découvrez comment des bâtiments ou des zones spécifiques contribuent à vos coûts énergétiques totaux et à votre consommation énergétique globale à l’aide de diagrammes circulaires facilement configurables.
|
Analyse de régression Visualisez la relation entre les données météorologiques et la consommation énergétique de vos bâtiments dans un graphique de régression pour les périodes de chauffage, de refroidissement et de consommation énergétique nulle, et comparez la consommation réelle à la consommation d’énergie prévue. |
![]() |
![]() |
Cartographie thermique (Heatmap) Affichez vos données énergétiques dans une carte thermique avec des blocs colorés par heure pour identifier les valeurs aberrantes, les tendances et les modèles au cours de l’année. Les plages de valeurs sont calculées automatiquement sur la base des valeurs minimales et maximales. |
Apprentissage automatique Energy Manager exploite la puissance de l’IA avancée et de l’apprentissage automatique pour révolutionner la gestion énergétique des bâtiments. Cette technologie innovante permet d’automatiser l’analyse et l’évaluation des modèles de consommation énergétique et vous fournit des informations pertinentes sans nécessiter de configurations complexes. |
Intégrité des données Grâce à notre outil d’intégrité des données, vous pouvez facilement identifier les problèmes de qualité de vos données. Obtenez en un coup d’œil un aperçu de l’intégrité globale de vos données par graphique grâce à un code couleur intuitif et à des résumés utiles dans des infobulles. Approfondissez votre analyse en consultant le nombre exact de compteurs actifs et inactifs pour chaque ensemble de données au cours d’une période sélectionnée dans une fenêtre contextuelle distincte sur l’intégrité des données. |
KPI énergétiques
KPI énergétiques en temps réel avec normalisation vectorielle Avec la normalisation vectorielle, vous pouvez normaliser un agrégateur par un autre afin d’obtenir des KPI énergétiques en temps réel plus pertinents. |
![]() |
Énergie par degré-jour (kWh/DJ) Mesurez l’efficacité de votre climatisation en comparant la consommation d’énergie avec les degrés-jours. Cela vous permet de voir comment la consommation énergétique varie en fonction des conditions météorologiques et d’identifier les inefficacités liées aux variations de température. |
Historique PUE (Power Usage Effectiveness) Suivez l’efficacité de votre datacenter en fonction de l’évolution des conditions. Avec des séries temporelles séparées pour la consommation d’énergie totale de l’installation et la charge informatique (IT), vous pouvez désormais calculer en continu le PUE (total / IT). . |
![]() |
Intensité énergétique dans la production Surveillez les besoins en énergie par unité de production. En divisant la consommation d’énergie par le volume de production (par ex. kWh par kg), vous obtenez un aperçu en direct de l’efficacité opérationnelle, ce qui facilite l’identification des tendances et la réduction du gaspillage. |
![]() |
Reporting
- Exporter les données brutes
- Créer des rapports et des décomptes avec des modèles Microsoft Excel
- Enregistrer les rapports automatiques au format CSV, PNG ou PDF et les envoyer par e-mail
Exportation des données brutes Exportez vos données énergétiques brutes vers Excel, ce qui vous permet de calculer des indicateurs clés de performance (KPI) ou des montants de factures en utilisant n’importe quelle méthode mathématique, tarif ou tableau de référence. |
![]() |
Élaboration de rapports Créez des rapports ou des décomptes de loyer à l’aide de modèles Microsoft Excel et générez des documents PDF que vous pouvez ensuite envoyer automatiquement par e-mail ou imprimer. |
Automatisation Créez automatiquement des rapports pour chaque graphique ou diagramme aux formats CSV, PNG ou PDF et configurez l’outil de reporting pour qu’un fichier PDF soit enregistré localement et envoyé par e-mail. |
Customisation
- Concevoir un menu de navigation personnalisé
- Personnaliser l’interface utilisateur pour votre projet et votre marque
- Visualiser la consommation énergétique et les besoins dans des pics de demande pour des groupes de compteurs spécifiques
- Personnaliser les rapports et les factures
Menu personnalisé Personnalisez le menu de navigation vertical du tableau de bord d’Energy Manager à l’aide du widget « Menu Builder ». Cet outil "drag & drop", sophistiqué et intuitif, ne nécessite aucune connaissance préalable en programmation. Il s’intègre sans effort dans n’importe quelle page Px et garantit une expérience de navigation constante. |
![]() |
Interface utilisateur personnalisée Créez une interface utilisateur personnalisée, adaptée à votre projet et à votre marque. Vous avez accès à une bibliothèque de diagrammes, d’affichages et de widgets pour concevoir les pages que vous souhaitez avec les contenus qui vous intéressent. |
Regroupement de compteurs Regroupez et normalisez plusieurs compteurs pour une zone, un site ou un bâtiment. Ceci vous permet d’obtenir une représentation graphique de la consommation énergétique et des besoins pendant les pics de demande sur différentes périodes pour un seul compteur ou un groupe de sous-compteurs. |
Rapports et factures personnalisés Personnalisez vos rapports et factures, y compris le logo, le texte, les diagrammes ou les images. |
Outils
- Impliquer les collaborateurs et les clients grâce à des présentations publiques
- Assurer la qualité de vos données
- Utiliser les données météorologiques historiques pour des analyses précises de la consommation
Mode kiosque pour les présentations publiques Affichez la consommation énergétique de vos bâtiments aux côtés des nouvelles de votre entreprise et des annonces publiques, que ce soit à la réception de votre bâtiment, dans les bureaux, les salles de réunion ou de pause, afin d’accroître la participation de vos collaborateurs aux initiatives d’économie d’énergie. La sélection, l’ordre et la durée d’affichage des pages peuvent être configurés individuellement. |
![]() |
Intégrité des données Grâce à un code couleur intuitif et à des suggestions utiles, l’outil d’intégrité des données vous permet de déceler en un coup d’œil tout éventuel problème lié à la qualité de vos données. L’intégrité globale de vos données est affichée en pourcentage et une fenêtre contextuelle séparée permet d’afficher des détails supplémentaires, comme le nombre de compteurs activés et désactivés au cours d’une période donnée. |
Service météorologique Energy Manager intègre un service complet de données météorologiques en ligne, qui fournit des informations météorologiques historiques précises pour l’emplacement exact de chaque système, sans frais supplémentaires. Ces précieuses données sont combinées avec les données locales de consommation énergétique, ce qui permet au logiciel de détecter les anomalies avec une grande précision. |
Voici comment Honeywell Optimizer Supervisor et Energy Manager vous aident à mettre en œuvre la loi allemande sur l’énergie des bâtiments (GEG 2024)
Le changement climatique mondial représente un défi majeur – et le secteur du bâtiment joue un rôle clé à cet égard : rien qu’au sein de l’UE, les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie et de 36 % des émissions de carbone. La nouvelle loi allemande sur l’énergie des bâtiments (GEG 2024) exige ainsi que les bâtiments commerciaux deviennent climatiquement neutres d’ici à 2045. Cet objectif requiert des solutions innovantes dans le domaine de l’automatisation des bâtiments et de la gestion de l’énergie, deux compétences clés de Honeywell.
Vos obligations dans le cadre de la GEG 2024 |
Nos solutions pour une automatisation économe en énergie |
|
| Automatisation des bâtiments Vous devez mettre en œuvre un système d’automatisation des bâtiments de degré B selon la norme DIN V 18599-11:2018-09 ou supérieur. |
Honeywell Optimizer Supervisor Grâce à Honeywell Optimizer Supervisor, vous disposez d’une solution complète et évolutive pour la gestion de bâtiments et d’autres infrastructures, qui combine visualisation, interaction, monitoring et reporting. |
|
| Gestion de l’énergie Vous devez surveiller, analyser et consigner les données de consommation de tous les systèmes techniques de vos bâtiments afin de mettre en évidence les pertes d’efficacité et d’améliorer l’efficacité énergétique globale des bâtiments. |
Energy Manager Le module complémentaire Energy Manager vous permet de saisir, de visualiser, d’analyser et d’optimiser la consommation énergétique de tous les secteurs pour un monitoring énergétique conforme à la norme DIN ISO 50001. |