/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Badges

    Porte-clés sans fil

    Discontinué

    Les porte-clés sans fil facilitent l’utilisation des systèmes Honeywell. Ils sont synonymes de praticité, de confort et de sérénité pour vos clients. Notre vaste gamme offre une certaine polyvalence pour toutes les applications sans fil.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La gamme de porte-clés sans fil Honeywell™ vous permet d’offrir à vos clients le contrôle personnalisé de leur système de sécurité, plus de praticité grâce au contrôle des dispositifs d’éclairage et des appareils, sans oublier une grande tranquillité d’esprit, puisqu’il suffit d’appuyer sur un ou deux boutons pour que les secours arrivent.

    Du porte-clés à quatre boutons TCE800M d’entrée de gamme au dispositif bidirectionnel TCC800M avancé pouvant vous indiquer l’état du système sur demande, la gamme de porte-clés sans fil à distance permet une protection personnelle facile à utiliser, que vos clients peuvent emmener partout avec eux.

    Les porte-clés sans fil facilitent l’utilisation des systèmes Honeywell et offrent une plus grande praticité, plus de confort et une plus grande tranquillité d’esprit à vos clients. Notre vaste gamme de porte-clés sans fil offre une certaine polyvalence pour toutes les applications sans fil.

    Avec plus de 3 millions de périphériques installés en plus de quinze ans en Europe, la gamme sans fil Alpha/GY Honeywell™ est la solution la plus fiable pour parfaire les systèmes d’alarme.

    Caractéristiques et avantages:
    • Cryptage avec roue codeuse
    • Portée radio jusqu’à 500 m en champ libre
    • Bi-directionnel
    • Fréquence européenne de 868 MHz
    • Compatibilité avec les gammes de contrôleurs Honeywell : Domonial, Le Sucre, Galaxy Flex et Dimension, Galaxy G2 (1) et Vista (2)
    • Batteries au lithium longue durée
    • Voyants DEL pour le retour des utilisateurs
    • Icônes pour des fonctionnalités simples et faciles à comprendre