Lecteurs de badges
Lecteurs de badges intelligents type mini-meneau OmniClass 2.0
Les lecteurs de cartes intelligents mini-meneau OmniClass 2.0 offrent une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et s’installent facilement.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les lecteurs de cartes à puces mini-meneau OmniClass 2.0 offrent une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation. Ils intègrent la technologie de cartes à puces, ce qui permet à l’utilisateur de prendre en charge les profils biométriques et plusieurs applications sur chaque carte en simultané. Les lecteurs OmniClass peuvent moderniser n’importe quel lecteur de sortie Wiegand. La technologie des cartes à puces convient parfaitement au contrôle d’accès, à l’accès (PC) logique, au stockage de gabarits biométriques, aux parkings, aux ID sécurisés avec photos numériques inviolables intégrées, au porte-monnaie électronique et à de nombreuses autres applications nécessitant des cartes de lecture/écriture fiables. En outre, les lecteurs OmniClass proposent un renforcement de la sécurité via une authentification mutuelle et un chiffrement de données lorsque les cartes d’accréditation intelligentes sont utilisées sur une communication chiffrée et sans contact. Des formats de données d’identification utilisateur identiques sont envoyés à la centrale, ce qui permet à l’utilisateur de garder les données sur la carte de manière transparente.
Caractéristiques et avantages:- Permet à OmniClass 2.0 de lire la plupart des cartes à puce ISO
- Cartes personnalisées MIFARE® Classic et MIFARE DESFire® EV1 disponibles en option
- Échange de données chiffrées entre la carte et le lecteur, ainsi qu’entre le lecteur et l’hôte afin de réduire le risque d’attaque de données et de duplication de cartes
- Avertisseur sonore intégré, conforme à l’ADA
- Contrôle du voyant hôte (programmable)
- Les cartes de contrôle (optionnelles) peuvent être utilisées pour gérer les clés de sécurité et modifier les caractéristiques de fonctionnement du lecteur
- Vis de montage cachées (contre le vandalisme)
- Doté d’un revêtement pour une meilleure résistance aux intempéries
- Sortie Wiegand
- UL294/cUL (US)
- Certification FCC (États-Unis)
- IC (Canada)
- CE (UE)
- C-Tick (Australie, Nouvelle-Zélande)
- SRRC (Chine)
- MIC (Corée)
- NCC (Taïwan)
- iDA (Singapour)
- RoHS