Licences de contrôleur
Licences de maintenance TONN9 (SMA)
Le TONN9 est une plate-forme compacte et intégrée de contrôleur et de serveur IoT (Internet des objets) permettant de connecter plusieurs appareils et sous-systèmes divers.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le TONN9 est une plate-forme compacte et intégrée de contrôleur et de serveur IoT (Internet des objets) permettant de connecter plusieurs appareils et sous-systèmes divers. Il prend en charge de nombreux protocoles OPEN tels que : BACnet, OBIX, LONWORKS, KNX, MODBUS, M-BUS et bien d'autres. En substance, il peut lire et écrire des données entre le système Trend et de nombreux autres systèmes de contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) et NONHVAC (par exemple, l'éclairage). Le TONN9 peut lire et écrire des données depuis et vers les systèmes tiers et mettre ces données à la disposition des contrôleurs IQ.
Caractéristiques et avantages:- Livré avec un pilote de tendance en standard et un ensemble complet d'autres pilotes
- Pilotes optionnels supplémentaires disponibles : système de réservation de chambre d'hôtel Micros Fidelio (IP) et pilote SMS.
- Processeur plus rapide et plus de mémoire. Le TONN9 dispose d'un processeur plus puissant et d'une plus grande capacité de mémoire, ce qui le rend plus rapide et capable de s'attaquer à des applications beaucoup plus complexes.
- Improved Security.TONN9 offre toute la sécurité que vous attendez d'un appareil moderne avec une communication cryptée (FOXS, HTTPS) et un accès sans Java via des navigateurs Web (HTML5) en standard.
- Montage sur rail DIN ou en surface.
- 2 ports Ethernet et 2 ports RS485.
- Alimentation 24 Vac.