Transformateurs
Transformateur 24 V CA
Le ACC/24VAC est un transformateur 230 V CA à 24 V Ca, 36 VA, pour montage en surface. Il dispose d’une connexion à la terre (masse) pour faciliter le câblage d’alimentation vers les dispositifs du système IQ.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le ACC/24VAC est un transformateur 230 V CA à 24 V Ca, 36 VA, pour montage en surface. Il dispose d’une connexion à la terre (masse) pour faciliter le câblage d’alimentation vers les dispositifs du système IQ. Le transformateur est destiné à être utilisé uniquement avec des équipements fabriqués par Trend.
Caractéristiques et avantages:- Transformateur compact de 36 VA
- Par la terre (masse)
- Complet avec deux (2 m, 2 yds 6 €) câbles volants
- Noyaux dénudés et étamés
- Découpe thermique sur la ligne primaire