/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Modules muraux

    RV100 Wall Module

    Unité d’ambiance avec consigne de température et capteurs

    Aperçu
    Les RV100 sont des unités d’ambiance configurables conçues pour être utilisées avec les régulateurs Trend IQ5ECO. Toutes les variantes mesurent la température (T). Les variantes TH mesurent également l’humidité relative (RH), et les variantes THC mesurent en plus l’humidité relative (RH) et le dioxyde de carbone (CO₂).Toutes les variantes disposent d’un écran tactile capacitif permettant la visualisation des données en temps réel et le contrôle des paramètres par l’utilisateur, ainsi que d’écrans d’aide intégrés facilitant la mise en service.

    Caractéristiques et avantages:
    • Intégration facile avec les régulateurs Trend IQ5ECO.▪ Mises à jour du firmware via le bus permettant un gain de temps lors des mises à niveau.▪ Écran tactile capacitif couleur pour une mise en service rapide, intuitive et une excellente expérience utilisateur.▪ Plusieurs modes d’affichage, par ex. « Auto Dim » et « Always On ».▪ Anneau LED indiquant visuellement l’état de fonctionnement.▪ Affichage des paramètres de l’unité d’ambiance et du régulateur.▪ Conservation permanente de la configuration utilisateur, y compris des consignes après une coupure de courant.▪ Possibilité d’attribuer des libellés aux valeurs énumérées.▪ Accès et ajustement de la plupart des paramètres du régulateur IQ5ECO.
    Certificats:
    • CE
    • RoHS
    • REACH
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • UKCA