/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Capteurs de température

    AFH-MB-TB Outdoor Sensor

    Capteurs de température et d’humidité extérieure pour une surveillance fiable

    Aperçu

    Le capteur est conçu pour un fonctionnement fiable dans des environnements humides. Il prend en charge des sorties analogiques (0–10 V, 4–20 mA) et la communication Modbus RTU pour une intégration flexible. Les options de mesure de température actives et passives offrent une grande polyvalence, tandis que les filtres à double élément et l’électronique protégée améliorent la durabilité, la stabilité des mesures et la précision à long terme.

    Caractéristiques et avantages:
    • Mesure polyvalente de l’humidité et de la température avec sorties analogiques ou Modbus.
    • Configuration simple et rapide.
    • Boîtier robuste IP65 avec sonde en acier inoxydable.
    • Performance fiable grâce à l’électronique protégée et aux filtres doubles.
    • Installation rapide sans outil, conforme CE et RoHS.
    Certificats:
    • Entièrement conforme aux normes CE et RoHS.