Capteurs de température
AFx-SS Outdoor Sensor
Capteurs extérieurs de température et d’humidité avec écran de protection solaire intégré
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le capteur extérieur avec écran solaire est conçu pour un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants. Un écran de protection solaire intégré réduit les erreurs de mesure causées par le rayonnement solaire et garantit des relevés de température stables.
Caractéristiques et avantages:- L’écran solaire intégré réduit les effets du rayonnement solaire et améliore la précision des mesures
- Détection passive de la température ou mesure intégrée de l’humidité relative et de la température
- Sortie 0–10 V pour la température et l’humidité
- Élément capacitif pour la mesure de l’humidité relative
- Options de montage flexibles pour installation murale ou sur mât
- Entièrement conforme aux normes CE et RoHS.