/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

    Entraînements à fréquence variable

    SmartVFD HVAC232

    Discontinué

    HVAC232 a une taille compacte et permet une application flexible avec un emplacement libre pour une carte optionnelle. Assistant de démarrage en 30 s pour configurer les paramètres de base lors de la première mise sous tension du variateur.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    HVAC232 est disponible dans une taille compacte qui économise de l'espace dans votre armoire d'équipement et permet une application flexible avec un emplacement libre pour une carte optionnelle. Assistant de démarrage en 30 secondes qui vous permet de configurer les paramètres de base lors de la première mise sous tension du variateur. Facile à utiliser et à mettre en service avec un assistant intégré. Il existe deux façons possibles de monter SmartVFD HVAC232 dans le mur. Pour MI1-MI3, il peut être monté à l’aide d’une vis ou d’un rail DIN.

    Variateurs de fréquence pour moteurs à induction et à aimants permanents. Conforme aux normes CEM et LVD.

    Les caractéristiques de couple peuvent être ajustées au carré pour les pompes et les ventilateurs ou à la constante pour les machines en fonctionnement industriel ou de process.

    Caractéristiques et avantages:
    • Modèles disponibles jusqu’à 18,5 kW
    • Support de moteur à aimant permanent
    • Caractéristique d’optimisation de l’énergie
    • Mesure de la température avec carte optionnelle de sonde de température OPTBH
    • Montage côte-à-côte flexible avec vis ou un rail DIN standard pour les tailles de châssis MI1 à MI3
    Certificats::
    • EN61800-5, EN61800-3, CE
    • CEI 721-3-3 classe 3C2
    • CEI 721-3-3 classe 3S2