Nurse Call Systems
Bloc d'alimentation monophasé 24 V c.c. (10 A)
Bloc d'alimentation monophasé (10 A) pour l'alimentation permanente en courant continu de l'installation d'appel conformément à DIN VDE 0834-1: 2016-06, respect de EN60601-1, 2xMOPP.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 89954R5
Bloc d'alimentation monophasé (10 A) pour l'alimentation permanente en courant continu de l'installation d'appel conformément à DIN VDE 0834-1: 2016-06, respect de EN60601-1, 2xMOPP. certifié UL/CSA 60601-1 (E213214). Construction très compacte par la technique de commutation à cadencement primaire entièrement intégrée. Commutable en parallèle et en série pour une alimentation flexible en énergie de l'installation d'appel et de ses composants. Plage de tension réglable, pour l'adaptation aux exigences locales. Signal DC-OK (DEL/relais) pour un traitement plus poussé des perturbations selon DIN VDE 0834-1: 2016:06. Equipé de raccordements "push-in" pour simplifier le câblage (max. 2,5 mm²). Convient pour le montage sur profilé chapeau dans la sous-distribution.
Caractéristiques
Connexions de sortie :
- Push-in, max 2,5 mm²
- courant de perte à la terre :
Signalisation DC-OK :
- Uout > 21,5 V c.c. (LED)
- Uout > 21,5 V (typ.) max. 30 V/1A (relais)
Disjoncteur recommandé :
- 10 A (caractéristique B/C)
Limitation du courant d'appel :
- < 30 A, NTC
Information additionnelle
CEI 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)
SELV : EN 60601-1, 2xMOPP
EN 61558-1 /2-16, EN 60950-1
AAMI/ANSI ES 60601-1: 2005
CSA C22.2 No. 60601-1 (2008)
CEM : EN 61204-3CEI 60601-1-2CE :EN 61204-3CEI 60601-1-2
CE : selon 2014/30/UE et 2014/35/UE
UL : UL/CSA 60601-1 (E213214)
Accessoires
89954C7 Module UPS 24 V DC (10 A) pour bloc d'alimentation 10 A