/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

    Contrôleurs d’installation et d’intégration

    Accessoires pour IQ3

    Accessoires pour IQ3

    Aperçu

    Le contrôleur IQ™ 4E dispose de 10 entrées universelles et de 6 sorties de tension analogiques et est évolutif jusqu’à 192 points (en fonction de la variante du contrôleur) en ajoutant des modules E/S.

    Cette souplesse lui permet de s’adapter à une large gamme d’applications. Le contrôleur IQ4E utilise des technologies de mise en réseau Ethernet et TCP/IP avec XML intégré et est entièrement compatible avec les autres contrôleurs IQ Trend. L’IQ4E prend en charge BACnet sur IP en standard. Les communications Trend sur un réseau local à boucle de courant sont disponibles en option. Un PC ou un écran local (p. ex. IQView4) peut être connecté au port RS232. Un port de bus mural est également fourni pour l’utilisation avec des afficheurs de salle.

    Équipements et avantages :
    • 16 voies d'E/S embarquées - 10 entrées et 6 sorties bus
    • E/S prennent en charge jusqu'à un total de 192 voies d'E/S (selon la variante du contrôleur) en utilisant des modules d'E/S supplémentaires
    • Longueur de bus d'E/S jusqu'à 300 m (328 yards)
    • Réseau principal Ethernet 10/100 Mbps avec protocole TCP/IP
    • Option LAN boucle de courant en option
    • Services Web XML intégrés de série
    • BACnet sur IP (contrôleur de bâtiment BACnet certifié (B-BC))
    • Bus mural pour la connexion des écrans de salle
    • RS232 et ports d'ingénierie/superviseur locaux USB
    • Synchronisation automatique de l'heure et économie d'éclairage par montage sur rail
    • DIN SNTP Boîtier standard DIN 19 taille 2
    • Interface en option avec MODBUS série/IP et M-Bus.
    • 230 Vac, Options d’alimentation d’entrée 24 Vac ou 48 Vdc.