/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

Thermostats

Kit de caméras thermiques MODUM

Caméras thermiques pour détection de la température corporelle

Aperçu

Modum est une solution de contrôle de la température corporelle extrêmement précise qui permet la mesure initiale de la température corporelle à des fins de triage. Lorsqu’elle est déployée avec le dispositif Blackbody dans son champ de vision (fourni), la caméra Modum est précise jusqu’à 0,54°F / 0,3°C, ce qui la rend parfaite pour les exigences de contrôle d’une température corporelle anormale.

Les kits modem sont conçus pour être déployés en tant que systèmes autonomes (ou dans le cadre d’un système en réseau), ce qui permet un déploiement portable et rapide. Le modem fixe associe une caméra thermique très précise à une caméra jour permettant l’identification et l’enregistrement rapides de la source du déclencheur. Il est donc parfait pour s’intégrer à la détection ou à la reconnaissance faciale.

Caractéristiques et avantages:
  • Mesure de la chaleur jusqu’à 5 m de distance
  • Haute précision (0,3 degré)
  • Peut être utilisé dans le cadre d’une section NDAA
  • Systèmes conformes à la norme 889*
  • Options haute résolution 640x512 et basse résolution 384x288
  • Caméra HD visible secondaire
  • Prise en charge SDK
  • Kits complets disponibles avec le dispositif Blackbody pour un déploiement rapide
  • Blackbody associé pour la température
  • référence
Product Number
Image
SKU
Description
alt
HRCF-KIT-FD384H
Détecteur de température, 7,8 mm, kittrépied
alt
HRCF-KIT-FD384H-T
Détecteur de température, 7,8 mm, kitchariot
alt
HRCF-KIT-FD640H
Détecteur de température, 15 mm, kittrépied
alt
HRCF-KIT-FD640H-T
Détecteur de température, 15 mm, kitchariot
alt
HRCF-LAPTOP
Ordinateur portable Modum préconfiguré
Image
SKU
Description
alt
HRCF-KIT-FD384H
Détecteur de température, 7,8 mm, kittrépied
alt
HRCF-KIT-FD384H-T
Détecteur de température, 7,8 mm, kitchariot
alt
HRCF-KIT-FD640H
Détecteur de température, 15 mm, kittrépied
alt
HRCF-KIT-FD640H-T
Détecteur de température, 15 mm, kitchariot
alt
HRCF-LAPTOP
Ordinateur portable Modum préconfiguré