/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

    enclosure mounts and hardware

    Boîtier de protection incendie

    Discontinué

    Boîtier de protection incendie

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La durée de l’intégrité fonctionnelle des systèmes de câblage électrique pour les systèmes liés à la sécurité est d’au moins 30 minutes pour :

    - Systèmes d’alarme incendie incluant les chemins de transmission associés.

    - Systèmes d’alerte et d’émission d’instructions aux visiteurs et aux employés, à condition que ces systèmes soient opérationnels en cas d’incendie.

    Les systèmes d’alarme incendie requis par la loi du bâtiment et fournis avec les dispositifs d’alarme esserbus®-PLus peuvent être installés dans ce boîtier de protection incendie conformément à la norme DIN 4102-2 avec approbation conformément à la norme DIBt. Le boîtier est un composant de dispositif approuvé par VdS et, en tant que distributeur agréé, garantit que les systèmes d’alarme sont alimentés pendant plus de 30 minutes.

    Caractéristiques et avantages :
    • Résistance au feu F30, certifiée conforme à la norme DIN 4102-2
    • Intégrité fonctionnelle de plus de 30 minutes, conformément à la norme DIN 4102-12
    • Isolation à la charge d’incendie de plus de 30 minutes conformément à la norme DIN 4102-11
    • Système de rail de montage flexible pour centrales d’alarme incendie IQ8Control, Compact et FlexES Control
    • Système de ventilation silencieux
    • Fixations de barre de pression avec interverrouillage à 2 points
    • Chemin de câbles pour entrée de faisceau en haut et en bas
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Morley-IAS|NOTIFIER
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer