/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

    Modules de contrôle

    Module de sortie adressable

    Module de sortie adressable

    Aperçu

    Le module de sortie adressable est utilisé avec les centrales d’alarme incendie intelligentes Morley-IAS pour gérer des charges de 240V c.a. Le relais de sortie est un dispositif bistable qui se verrouille à l’état activé ou désactivé sur commande de la centrale d’alarme incendie.

    Chaque module utilise l’une des quatre-vingt-dix-neuf adresses de module possibles disponibles sur une boucle. Il répond à des sondages réguliers à partir de la centrale d’alarme, indiqués par une LED clignotante à chaque communication réussie. Chaque module est fourni avec un isolateur intégré pour la protection. Cependant, pour plus de flexibilité au niveau des applications, des isolateurs individuels peuvent être éteints selon les besoins.

    Pour aider les ingénieurs dans le processus de maintenance et de détection des défaillances, les LED et les commutateurs d’adresse peuvent être visualisés sans avoir à retirer le capot du boîtier. Les LED multicolores fournissent des informations diagnostic concernant l’état de la sortie.

    Caractéristiques et avantages :
    • Commutation secteur 240V c.a.
    • Option de montage sur rail DIN
    • Option de montage en surface
    • LED d’indication d’état bicolore
    • Isolateurs de court-circuit intégrés
    • Commutateurs de sélection d’adresse visible
    • Connecteurs enfichables
    Certifications :
    • GEA GEI 1-082
    • CEA GEI 1-084
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS