/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le dimanche 14 juin, de 8h00 à 9h30 EST (12h00 à 13h30 GMT, 13h00 à 14h30 CET et 17h30 à 19h00 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Dispositifs d’alarme

    Module électronique MCP grand conventionnel

    Discontinué

    Module électronique MCP conventionnel avec 2ème microrupteur

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Module électronique pour l’actionnement manuel d’alarme incendie (comme déclencheur manuel d’incendie en lien avec le boîtier de type 704900) ou l’actionnement d’alarme de danger, avec indicateur d’alarme, convient pour une connexion à une zone de détecteur standard.

    Lorsque le point d'appel manuel est déclenché, la diode électroluminescente rouge intégrée (LED) est automatiquement activée.

    Déclencheur manuel de type B : fonctionnement indirect (double action) dans lequel la modification de la condition d’alarme nécessite la rupture ou le déplacement de l’élément frangible et le fonctionnement séparé de l’élément de fonctionnement.

    Le type de module électronique 804901 diffère du type 804900 par le microcommutateur supplémentaire. Le contact du 2ème microcommutateur est actionné en déclenchant le point d'appel manuel.

    Équipements & avantages :
    • Conception mince
    • Faible consommation d'énergie
    • Pinces de raccordement enfichables
    • Pinces de borne en option
    • 2 entrées de câble en haut, en bas et sur le panneau arrière
    • Fixation sur le boîtier d'installation standard encastrée
    • Clé de service avec triple fonction : test, ouverture, réinitialisation
    • Clé standard avec double fonction : ouverture, réinitialisation
    • Les détecteurs qui ne sont pas prêts à fonctionner peuvent être marqués avec l'étiquette « Hors service » en inversant le cache avant
    Certifications :
    • EN 54-11, Type B
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER