/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
    We’re currently updating product content as part of a scheduled deployment. You may experience temporary delays. Thank you for your patience!

    Cartes et modules réseau

    Système multi-sorties de capteur Li-ion Tamer Gen2+ certifié UL

    Système multi-sorties à capteur Li-ion Tamer Gen2+ certifié UL

    Aperçu

    L’ensemble comprend un capteur Li-Ion Tamer G2+ et un module d’interface. Fournit des sorties relais, Modbus 485 et CANbus

    Caractéristiques et avantages :
    • Le capteur ultra-sensible fournit le plus tôt possible un avertissement en cas de défaillance de la batterie au li-ion
    • Compatible avec différentes compositions chimiques, capacités et différents formats de batterie au li-ion pour des performances fiables
    • Ses algorithmes avancés garantissent une détection fiable
    • Faible consommation électrique
    • Technologie de détection robuste (MOX) qui prolonge la durée de vie du capteur
    • Protocoles de communication configurables, y compris les sorties relais et la communication de sélection Modbus/CANbus
    Certifications :
    • UGS : LT-SEN-M
    • UL 2075 (H2 – provincial) – NFPA 855/ NFPA 69
    • Certifié ETL UL 61010, CSA 22.2 NO. 61010
    • EN 61326 pour la directive UE (2014/30/EU)
    • RoHS 3 EU 2015/863
    • CE, UKCA, FCC
    • UGS : LT-SEN-IM-UL
    • UL864
    • UL61010-1
    • RoHS EN50581-2002
    • EMI EN55011-2010
    • CEM EN61326-1-2021
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 to 50 °C
    • Minimum Operating Humidity
      • 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Maximum Operating Humidity
      • 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Technical Data
      • Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
    • Gases Detected
      • Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features
      • Lifetime: >10 years
      • Minimum Response Time: 5 seconds

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 to 50 °C
    • Minimum Operating Humidity
      • 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Maximum Operating Humidity
      • 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Technical Data
      • Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
    • Gases Detected
      • Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features
      • Lifetime: >10 years
      • Minimum Response Time: 5 seconds
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 to 50 °C
    • Minimum Operating Humidity : 20 % RH (non-condensing) % RH
    • Maximum Operating Humidity : 90 % RH (non-condensing) % RH
    • Brand : Li-ion Tamer
    • Technical Data : Minimum Sensitivity: 10 ppm/sec
    • Gases Detected : Lithium-ion battery electrolyte solvent vapors and hydrogen gas
    • Features : Lifetime: >10 years|Minimum Response Time: 5 seconds
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    LT-SEN-IM-UL
    LT-SEN-IM UL864
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBA-Fire-LT-SEN-IM-UL
    LT-SEN-IM-UL
    LT-SEN-IM UL864
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBA-Fire-LT-SEN-IM-UL
    LT-SEN-M
    Capteur de surveillance Li-Ion Tamer
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-lt-sen-m-li-ion-tamer-monitoring-sensor-primaryimage
    LT-SEN-M
    Capteur de surveillance Li-Ion Tamer
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-lt-sen-m-li-ion-tamer-monitoring-sensor-primaryimage
    LT-SEN-MOS
    Système multi-sorties Li-ion Tamer
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBA-Fire-LT-SEN-MOS
    LT-SEN-MOS
    Système multi-sorties Li-ion Tamer
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBA-Fire-LT-SEN-MOS