/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

    Détecteur de fumée par aspiration

    VESDA Sensepoint XCL micro-perforé

    Discontinué

    Micro-alésage VESDA Sensepoint XCL

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le Sensepoint XCL Micro Bore de VESDA fournit un avertissement précoce de la présence de gaz pour la protection des occupants et la surveillance du système tout en protégeant également contre les risques d’incendie. VESDA Sensepoint XCL peut être ajouté à des installations VESDA-E VEA existantes ou nouvelles pour une surveillance active de la présence de gaz. L’intégration à d’autres systèmes de bâtiment, y compris les panneaux de commande d’alarme-incendies, les systèmes PLC, CVC et de gestion de bâtiments offre une connaissance de la situation en temps réel pour permettre une intervention d’urgence intelligente. Le VESDA Sensepoint XCL est capable d’effectuer un prélèvement à distance jusqu’à 100 m (328 ft) et permet ainsi de réaliser des économies importantes en termes d’installation et de maintenance en accédant facilement au détecteur pour les informations de diagnostic et l’entretien. Les cartouches de capteur se remplacent facilement sur site en quelques étapes simples.

    VESDA Sensepoint XCLest disponible soit avec une sortie analogique 4-20 mA, soit avec un émetteur-récepteur Modbus RTU, les deux versions étant équipées de relais. Le résultat est une solution flexible qui peut être aussi bien être intégrée facilement à un ancien système qu’à une nouvelle installation. Les détecteurs de gaz VESDA Sensepoint XCL du système ASD Micro Bore sont livrés avec l’unité de détection principale (pré-installée avec la cartouche de capteur), deux presse-étoupes, un capuchon d’étalonnage/débit, un tube flexible et des clips de tube pour se connecter à la tubulure VEA. Deux variantes sont disponibles en fonction des sorties du détecteur (mA analogique, Modbus RTU)

    Caractéristiques et avantages :
    • Détecteur étalonné en usine
    • Voyants d’état d’alarme intégrés
    • Interface sans fil : Bluetooth 4.0 (Bluetooth basse consommation)
    • Intégration aux systèmes PLC/CVC/BMS/FACP
    • Relais configurables
    • Sorties analogiques 4-20 mA ou sortie Modbus RS 485
    Certifications :
    • Protection électrique - Conforme à EN/UL/IEC61010-1 - Certifié CSA-C22.2 N° 61010-1-12
    • CE - CEM - EN 50270
    • RADIO - RED, FCC, BT SIG
    • AUTRES - UL2075 (CO et CH4), AS 1668.2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER