/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le dimanche 14 juin, de 8h00 à 9h30 EST (12h00 à 13h30 GMT, 13h00 à 14h30 CET et 17h30 à 19h00 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Détecteurs multicritères/multi-capteurs

    Détec fum par aspir, tech de détec aspir alrm incend (FAAST)

    Discontinué

    (FAAST) Fire Alarm Aspiration Sensing Technology by System Sensor est un système de détection d’incendie avancé à utiliser lorsque l’avertissement précoce et l’avertissement très précoce sont incontournables.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de fumée plug-in intelligents de la série NP-200 sont conçus pour la performance et l'esthétique et remplacent directement la série NP-100. Une nouvelle conception moderne, élégante et contemporaine et une chambre de détection optique améliorée sont conçues pour détecter la fumée produite par une large gamme de sources de combustion conformément à des normes de code plus strictes. Exclusivement destinée à être utilisée avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie adressables de la série Fire Warden de NOTIFIER, la capacité d’identification de point de la série NP-200 permet de régler l’adresse de chaque détecteur avec des commutateurs d’adresse décimale rotatifs, fournissant un emplacement exact du détecteur pour que le personnel d’urgence puisse localiser rapidement un incendie aux premiers stades, ce qui permet potentiellement de gagner un temps précieux en termes de sauvetage tout en réduisant les dommages matériels. Deux LED sur chaque voyant du capteur pour fournir une indication locale et visible du capteur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Boucle SLC : l’unité de
    • connexion de boucle SLC
    • à deux fils utilise une base pour le câblage
    • Compatible avec les systèmes de protocole Flash Scan® et CLIP
    • Technique de communication stable avec immunité au bruit
    • Adressage :
    • adressable par l'appareil
    Certifications :
    • homologué UL/ULC : S1115
    • Approuvé FM
    • CSFM : 7272-0028:0503
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric