/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

Superviseurs

IQVISION Supervisor EXT

IQVISION de Trend fournit des informations graphiques en temps réel aux clients de navigateur Web standards et fournit des fonctions au niveau serveur.

Aperçu

IQVISION de Trend fournit des informations graphiques en temps réel aux clients standard des navigateurs Web et fournit des fonctions au niveau du serveur telles que : journalisation centralisée des données, archivage, alarmes, suivis, programmation maître, gestion de base de données à l’échelle du système et intégration avec des applications logicielles d’entreprise, qui peuvent toutes être utilisées pour mettre en évidence et étudier la consommation d’énergie dans les bâtiments.

IQ VISION est une solution de surveillance et de gestion des bâtiments basée sur Niagara 4 Framework. Elle peut intégrer des contrôleurs Trend, des périphériques tiers et des protocoles Internet dans une plateforme logicielle centralisée conçue pour gérer les bâtiments au niveau de l’entreprise.

IQVISION fournit des informations graphiques en temps réel aux clients standard des navigateurs Web et fournit des fonctions au niveau du serveur telles que : journalisation centralisée des données, archivage, alarmes, suivis, programmation maître, gestion de base de données à l’échelle du système et intégration avec des applications logicielles d’entreprise, qui peuvent toutes être utilisées pour mettre en évidence et étudier la consommation d’énergie dans les bâtiments.

De plus, IQVISION fournit un ensemble complet d’outils d’ingénierie graphique pour le développement d’applications.

Caractéristiques et avantages:
  • Pilote de réseau IP Trend amélioré avec capacité multi-sites complète et modèle de système Trend compatible avec IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 et IQL
  • Le pilote Trend pour la connexion à plusieurs vCNC offre la fiabilité de connexion et de la bande passante supplémentaire
  • Le pilote Trend prend en charge la connexion aux vCNC en mode sécurisé
  • Utilise Niagara 4.8
  • Affichage de liste de points
  • Cadre Web conforme HTML5 pour une compatibilité totale avec les appareils intelligents
  • Spécifications
  • Lorsqu’il est utilisé conjointement avec le microgiciel IQ4 v3.70 (ou supérieur)
  • Le pilote peut se connecter à des vCNC sécurisés qui permettent le chiffrement à l’aide d’AES-128 avec un échange de clé publique/privée RSA 2048 bits.
Autres
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IQVISION Supervisor
application/pdf 976.52 KB
5/14/2023
976.52 KB
IQVISION Superviseur
application/pdf 1016.56 KB
5/14/2023
1016.56 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IQVISION Supervisor
976.52 KB
5/14/2023
976.52 KB
IQVISION Superviseur
1016.56 KB
5/14/2023
1016.56 KB
Nom
La description
Taille du fichier
Date
Taille
IQVISION Supervisor
976.52 KB
5/14/2023
IQVISION Superviseur
1016.56 KB
5/14/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
IQV-100-EXT
Extension de licence de base, 100 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-15000-EXT
IQV-15000-EXT ADD 15000 TREND PTS:Extension de licence de base, 15000 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-150000-EXT
Extension de licence de base, 150000 points Trend supplémentaires – Fiche technique TA201381
alt
IQV-2500-EXT
Extension de licence de base, 2500 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-25000-EXT
Extension de licence de base, 25000 points Trend supplémentaires – Fiche technique TA201381
alt
IQV-500-EXT
Extension de licence de base, 500 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-5000-EXT
Extension de licence de base, 5000 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-50000-EXT
Extension de licence de base, 50000 points Trend supplémentaires – Fiche technique TA201381
Image
SKU
Description
alt
IQV-100-EXT
Extension de licence de base, 100 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-15000-EXT
IQV-15000-EXT ADD 15000 TREND PTS:Extension de licence de base, 15000 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-150000-EXT
Extension de licence de base, 150000 points Trend supplémentaires – Fiche technique TA201381
alt
IQV-2500-EXT
Extension de licence de base, 2500 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-25000-EXT
Extension de licence de base, 25000 points Trend supplémentaires – Fiche technique TA201381
alt
IQV-500-EXT
Extension de licence de base, 500 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-5000-EXT
Extension de licence de base, 5000 points Trend supplémentaires – TA201381
alt
IQV-50000-EXT
Extension de licence de base, 50000 points Trend supplémentaires – Fiche technique TA201381