/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

Kits caméra et enregistreur

Détecteur de température

Modum est une solution de détection de la température corporelle extrêmement précise, avec un niveau élevé de précision de la température.

Aperçu

Modum est une solution de détection de la température corporelle extrêmement précise qui offre un niveau élevé de précision de la température. Lorsqu’elle est déployée avec le dispositif Blackbody dans son champ de vision (fourni), la caméra Modum est précise à 0,3°C, ce qui la rend parfaite pour les exigences de détection de la température corporelle anormale. Les kits Modum sont conçus pour être déployés en tant que systèmes autonomes.

Caractéristiques et avantages:
  • Mesure de la chaleur à une distance de 5 m maximum
  • Haute précision (0,3 degré)
  • Peut être utilisé dans le cadre d’une section NDAA
  • Systèmes conformes à la norme 889*
  • Haute résolution 640 x 512 et basse résolution 384 x 288
  • Options de résolution
  • Caméra HD visible secondaire
  • Prise en charge SDK
  • Kits complets disponibles avec le dispositif Blackbody pour un déploiement rapide
  • Blackbody associé pour la température
  • Référence
Caractéristiques

Autres

  • Brand
    • Honeywell

Autres

  • Brand
    • Honeywell
  • Brand : Honeywell
Product Number
Image
SKU
Description
alt
HRCF-KIT2-FD384H
Détecteur de température, 7,8 mm, kittrépied, sans ordinateur portable, A, B, E, F, G
alt
HRCF-KIT2-FD384H-T
Détecteur de température, 7,8 mm, kitchariot, sans ordinateur portable, A, B, E, F, H
alt
HRCF-KIT2-FD640H
Détecteur de température, 15 mm, kittrépied, sans ordinateur portable, A, B, E, F, G
alt
HRCF-KIT2-FD640H-T
Détecteur de température, 15 mm, kitchariot, sans ordinateur portable, A, B, E, F, H
Image
SKU
Description
alt
HRCF-KIT2-FD384H
Détecteur de température, 7,8 mm, kittrépied, sans ordinateur portable, A, B, E, F, G
alt
HRCF-KIT2-FD384H-T
Détecteur de température, 7,8 mm, kitchariot, sans ordinateur portable, A, B, E, F, H
alt
HRCF-KIT2-FD640H
Détecteur de température, 15 mm, kittrépied, sans ordinateur portable, A, B, E, F, G
alt
HRCF-KIT2-FD640H-T
Détecteur de température, 15 mm, kitchariot, sans ordinateur portable, A, B, E, F, H