NVR
MAXPRO NVR XE
La solution NVR idéale pour la vidéosurveillance IP qui comprend tous les logiciels et licences requis installés pour jusqu'à 24 canaux pour les petites installations.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le NVR MAXPRO XE (Xpress Edition) est une solution idéale pour entrer dans les systèmes de vidéosurveillance IP. Le XE NVR utilise les caméras IP de Honeywell pour offrir un puissant système d'enregistrement haute définition et de surveillance de sécurité pour les petites installations. Le processeur et le boîtier de stockage sont regroupés dans un seul châssis pour des économies d'espace et de coûts, ainsi que des clients de bureau faciles à utiliser, un client Web de navigateur Mac ou PC et des applications mobiles pour la connectivité et la surveillance à distance. Les déploiements multiples de NVR pour l'expansion du système sont facilement gérés via le système de gestion vidéo d'entreprise MAXPRO® VMS et le tableau de bord Intelligent Command de Honeywell.
Caractéristiques et avantages:- Mémoire DDR4 de 16 Go avec capacité de stockage interne de 4 To, 8 To, 18 To ou 22 To
- Prise en charge multi-steam pour un maximum de 48 flux
- Logiciel de base : Microsoft SQL Server 2019 Express ; Windows® 10 IoT Entreprise 2021 Valeur LTSC
- L'interface utilisateur intuitive offre une expérience utilisateur riche en fonctionnalités telles que les événements de renseignement capturés par les caméras.
- Enregistrement simultané, surveillance en direct, recherche et gestion du système pour jusqu'à 24 caméras IP, y compris les formats haute définition
- Deux Ethernet de 1 Go inclus pour séparer les données d'enregistrement et de visualisation afin de garantir un enregistrement à 100 % et une lecture fluide, même avec plusieurs connexions client.
- Petite empreinte de type bureau adaptée aux petits espaces
- Conforme à la section 889 de la NDAA
- Garantie matérielle de 5 ans
- Profil ONVIF S, G, T
- PSIA
- Émissions : FCC partie 15, sous-partie B ; EN55022:2010
- Immunité : EN50130-4:2011
- Sécurité : ANSI/UL 60950-1 ; CAN/CSA C22.2 60950-1 ; EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011 +A1:2010
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security