/content/hbtbt/gb/en/search-results.html

Rotary Valves

Centra DR 3-way Mixer Valve

Centra DR 3-way mixer valves have heating mixer with angled passage and left / right interchangeable boiler flow. They are made from high-quality grey cast iron GG20 material with chrome-plated cylinder plug.

Overview

Centra DR 3-way mixer valves have heating mixer with angled passage and left / right interchangeable boiler flow. They are made from high-quality grey cast iron GG20 material with chrome-plated cylinder plug. These mixers are delivered from the factory with the boiler flow setting from the left. Change over by simply turning the mixer shaft and the mixer scale can be converted from 90° to 90°.

Specifications

Others

  • Application
    • Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.
    • Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.
    • For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.
    • Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.

Others

  • Application
    • Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.
    • Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.
    • For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.
    • Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
  • Application : Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.|Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.|For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.|Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
Product Number
SKUs
Image
SKU
Description
alt
DR100FA
Mixer Valve, 3-way, 100mm DN, 160kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR125FA
Mixer Valve, 3-way, 125mm DN, 250kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR150FA
Mixer Valve, 3-way, 150mm DN, 630kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR200FA
Mixer Valve, 3-way, 200mm DN, 1600kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR40FA
Mixer Valve, 3-way, 40mm DN, 25kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR50FA
Mixer Valve, 3-way, 50mm DN, 40kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR65FA
Mixer Valve, 3-way, 65mm DN, 63kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR80FA
Mixer Valve, 3-way, 80mm DN, 100kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
Image
SKU
Description
alt
DR100FA
Mixer Valve, 3-way, 100mm DN, 160kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR125FA
Mixer Valve, 3-way, 125mm DN, 250kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR150FA
Mixer Valve, 3-way, 150mm DN, 630kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR200FA
Mixer Valve, 3-way, 200mm DN, 1600kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR40FA
Mixer Valve, 3-way, 40mm DN, 25kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR50FA
Mixer Valve, 3-way, 50mm DN, 40kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR65FA
Mixer Valve, 3-way, 65mm DN, 63kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR80FA
Mixer Valve, 3-way, 80mm DN, 100kVS, DIN2531 Flange, Chrome Plated, Grey Cast Iron GG 20