/content/hbtbt/gb/en/search-results.html

Rotary Valves

Centra DR 3-way Mixer Valve Inner Thread

Centra DR 3-way mixer valves have heating mixer with angled passage and left / right interchangeable boiler flow. They are made from high-quality grey cast iron GG20 material with chrome-plated cylinder plug.

Overview

Centra DR 3-way mixer valves have heating mixer with angled passage and left / right interchangeable boiler flow. They are made from high-quality grey cast iron GG20 material with chrome-plated cylinder plug. These mixers are delivered from the factory with the boiler flow setting from the left. Change over by simply turning the mixer shaft and the mixer scale can be converted from 90° to 90°.

Specifications

Others

  • Application
    • For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.
    • Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.
    • Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
    • Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.

Others

  • Application
    • For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.
    • Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.
    • Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.
    • Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.
  • Application : For supply water, heating and air conditioning; hot/cold water quality VDI2035; glycol water mixture 50%.|Mischer werden werkseitig mit Einstellung Kesselvorlauf von links geliefert. Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle. Die Mischerskala kann von 90° zu 90° umgesetzt werden. Dadurch ist der Stellmotor oder Hebel immer in richtiger Lage.|Voor toevoerwater van verwarmings- en koelingssystemen, (water met max. 50% glycol), waterkwaliteit volgens VDI2035.|Pour installation de chauffage ou ventilation à eau chaude ou eau froide; mélange avec 50% de glycol maxi.
Product Number
SKUs
Image
SKU
Description
alt
DR20MA
Mixer Valve, 3-way, 20mm DN, 6.3kVS, Chrome Plated, Inner Thread, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR25MA
Mixer Valve, 3-way, 25mm DN, 10kVS, Chrome Plated, Inner Thread, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR32MA
Mixer Valve, 3-way, 32mm DN, 16kVS, Chrome Plated, Inner Thread, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR40MA
Mixer Valve, 3-way, 40mm DN, 25kVS, Chrome Plated, Inner Thread, Grey Cast Iron GG 20
Image
SKU
Description
alt
DR20MA
Mixer Valve, 3-way, 20mm DN, 6.3kVS, Chrome Plated, Inner Thread, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR25MA
Mixer Valve, 3-way, 25mm DN, 10kVS, Chrome Plated, Inner Thread, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR32MA
Mixer Valve, 3-way, 32mm DN, 16kVS, Chrome Plated, Inner Thread, Grey Cast Iron GG 20
alt
DR40MA
Mixer Valve, 3-way, 40mm DN, 25kVS, Chrome Plated, Inner Thread, Grey Cast Iron GG 20