Basato sul framework Niagara
Honeywell Optimizer Supervisor è una piattaforma aperta che prepara i vostri edifici alle sfide di domani. Sfruttate i vantaggi dell’Internet of Things con la serie di funzioni di Honeywell Optimizer Supervisor per assegnare le attività di controllo e gestione a Honeywell Optimizer Workbench.
Honeywell Optimizer Supervisor in sintesi
Framework aperto
La soluzione completa per edifici ed infrastrutture: questo sistema aperto è modulare e scalabile, consente una progettazione semplice e rapida ed è ottimizzato per i controllori Honeywell.
Piattaforma all’avanguardia
Supporta i sistemi operativi Microsoft più recenti, offre sicurezza Internet ed ingegneria basata su browser con pieno supporto di HTML5.
Ampia gamma di protocolli di comunicazione
Soddisfa le vostre esigenze in termini di protocolli di comunicazione, comprese le comunicazioni IoT/Cloud, i protocolli standard e quelli proprietari.
Maggiore Sicurezza
La sicurezza è garantita da standard riconosciuti, da un cruscotto di cybersecurity e da altro ancora.
Supporto per grandi progetti
Consente ai progetti di grandi dimensioni di funzionare senza intoppi: permette l’outsourcing di allarmi e trend, il collegamento a cascata di più supervisori ed altro ancora.
Ingegnerizzazione con un singolo strumento
Consente una perfetta integrazione ed un flusso di dati ininterrotto dalla camera e dall’automazione al supervisore ed al cloud.
Cosa può fare per voi Honeywell Optimizer Supervisor
Menu avanzato
Fornisce un modello di home page HTML5 completamente personalizzabile, semplice da installare, che supporta l’annidamento su 4 livelli e può essere incorporato nei progetti esistenti.
Connettività IoT/Cloud
Offre connettività MQTT per lo scambio di dati da macchina a macchina e/o IoT; client HTTP per lo scambio di dati con tutte le pagine web e JSON-Toolkit per semplificare la configurazione della comunicazione con IoT, database, servizi cloud e applicazioni di terze parti.
Easy Database Manager
Semplifica la gestione delle licenze con la rimozione automatica dei punti dati inutilizzati e la visualizzazione dei punti utente per il calcolo della licenza necessaria al cliente finale.
Ingegnerizzazione basata su browser (HTML5)
Consente la progettazione basata su browser, che supporta l’outsourcing del programma in un cloud, aumenta la flessibilità e riduce gli interventi in loco.
Analisi
Fornisce funzioni di analisi complete, con report rapidi che utilizzano algoritmi definiti e rilevamento dei problemi.
Documentazione del progetto
Semplice strumento di stampa che documenta i progetti in pochi clic, riducendo tempi e costi.
Integrazione di videocamere e telecamere
Offre un sistema di gestione video comune per l’integrazione di dispositivi e protocolli di produttori diversi.
Cyber Security Dashboard
Panoramica centralizzata e gestibile del livello di sicurezza dell’intera infrastruttura di rete.
Visualizzazione della lista di punti
Fornisce una visualizzazione strutturata automatica dell’intero sistema, senza ingegnerizzazione.
Vista punti CBus
Visualizzazione basata su HTML5 con accesso chiaro a tutte le proprietà dei punti dati, incluso “Collegamento ipertestuale alla Vista Allarmi”.
Grafica migliorata
Crea grafici locali riutilizzabili, basati su tag e conformi alle più recenti specifiche di progettazione degli edifici.