/content/hbtbt/it/it/search-results.html

Honeywell Optimizer Energy Manager

Rendete i vostri edifici a prova di futuro – con l’ottimizzazione energetica automatizzata

Honeywell Optimizer Supervisor + Energy Manager per edifici a zero emissioni

Ottimizzate il consumo energetico dei vostri edifici

Utilizzando Energy Manager, un componente aggiuntivo di Honeywell Optimizer Supervisor, sarete in grado di rilevare, analizzare, registrare e visualizzare automaticamente il consumo energetico di tutte le utenze nei vostri edifici. L’utilizzo e l’efficienza energetica vengono rappresentati in modo chiaro e comprensibile attraverso grafici e diagrammi visivamente accattivanti, offrendovi uno strumento essenziale per ottenere significativi risparmi energetici ed economici.

Funzionalità avanzate in dettaglio

Analisi comparativa

  • Confronto tra profili energetici (valori giornalieri, settimanali, mensili)
  • Creazione di graduatorie delle utenze
  • Grafici a barre per informazioni dettagliate
  • Vista segmentata degli immobili per identificare anomalie nei dati (outlier)
  • Analisi aggregata dei consumi per una comprensione più completa
  • Individuazione ed eliminazione mirata di anomalie ed inefficienze

Analisi comparativa energetica

Visualizzate il profilo energetico dei vostri edifici e confrontate i valori giornalieri, settimanali e mensili attuali con quelli del periodo di riferimento e dell'anno precedente.

 
 

Ranking energetico

Confrontate i consumi massimi e minimi tra contatori, piani, zone o edifici e gestite la visualizzazione dei singoli utenti.

Grafici a barre avanzati

Visualizzate una ripartizione delle singole utenze per individuare il rispettivo contributo al consumo energetico giornaliero.

 
 

Vista dell'immobile

Questa vista segmenta l'intero immobile in quadranti ed utilizza tecniche di normalizzazione dei dati per produrre metriche essenziali. Visualizzando il consumo energetico sull'asse delle ascisse ed i costi sull'asse delle ordinate, è possibile identificare ed analizzare in modo specifico gli outlier con consumi e costi elevati.

Grafico di classificazione (leaderboard)

Il grafico di classificazione è uno strumento di visualizzazione che integra i grafici ranking convenzionali, visualizzando i risultati aggregati sotto forma di barre orizzontali denominate. Le colonne opzionali per i periodi di tempo e le percentuali forniscono informazioni ancora più approfondite.

 
 

Rilevamento delle anomalie

Funzione innovativa che identifica i modelli di consumo energetico con incredibile precisione. Grazie al rilevamento automatico delle anomalie e delle potenziali inefficienze, è possibile intervenire in maniera mirata per ottimizzare il consumo energetico di più siti, migliorando le prestazioni complessive degli edifici e riducendo i costi operativi.

Analisi

  • Visualizzare la correlazione tra dati meteorologici e consumo energetico
  • Identificare le utenze principali
  • Rilevare tendenze ed anomalie a colpo d'occhio
  • Analisi automatizzate e previsioni precise con l'intelligenza artificiale

Curva della temperatura dell’energia

Visualizzate gli effetti della temperatura esterna sul consumo energetico del vostro edificio nel corso di un anno. Dopo di che definite il consumo ideale per diversi intervalli di temperatura ed i valori di tolleranza.

 
 

Rilevare le tendenze di consumo

Tramite grafici a torta facilmente configurabili scoprite come determinati edifici o determinate zone contribuiscono ai costi energetici totali ed al consumo totale di energia.

  • Panoramica dei costi energetici
  • Analizzare i contributi dei singoli edifici
  • Rilevare le tendenze di consumo

Analisi della regressione

Visualizzate la correlazione tra i dati meteorologici ed il consumo energetico dei vostri edifici in un diagramma di regressione per i periodi di riscaldamento, energia zero e raffrescamento e confrontate il consumo effettivo con il consumo energetico previsto.

 
 

Heatmap

Visualizzate i vostri dati energetici in una mappa di calore con blocchi colorati da 1 ora per identificare outlier, tendenze e modelli nel corso dell'anno. Gli intervalli di valori vengono calcolati automaticamente in base ai valori minimi e massimi.

Apprendimento automatico

Energy Manager sfrutta i punti di forza dell'intelligenza artificiale avanzata e del machine learning per rivoluzionare la gestione dell'energia negli edifici. Questa tecnologia innovativa consente l'analisi e la valutazione automatica dei modelli di consumo energetico e fornisce informazioni significative senza la necessità di configurazioni complesse.

Integrità dei dati

Con il nostro strumento di integrità dei dati, è possibile riconoscere facilmente se ci sono problemi nella qualità dei dati. Tramite la codifica a colori intuitiva e gli utili riepiloghi nei tooltip si ottiene una visione dell'integrità complessiva dei dati grafico per grafico. Approfondite l'analisi visualizzando il numero esatto di contatori attivi ed inattivi per ogni set di dati, in un periodo di tempo selezionato ed in una finestra pop-up separata sull'integrità dei dati.

KPI energetici

 

KPI energetici in tempo reale con normalizzazione vettoriale

Con la normalizzazione vettoriale, è possibile normalizzare un aggregatore attraverso un altro per ottenere KPI energetici in tempo reale più significativi.

 

Energia per grado-giorno (kWh/gg)

Misurate l'efficienza dell'impianto di climatizzazione confrontando il consumo energetico con i dati relativi ai gradi-giorno. In questo modo è possibile vedere come cambia il consumo energetico in base alle condizioni meteorologiche ed identificare le inefficienze legate alle variazioni di temperatura.

Storico PUE (Power Usage Effectiveness)

Tenete traccia dell'efficienza del vostro data center al variare delle condizioni. Con serie temporali separate per il consumo energetico totale dell'impianto e per il carico IT, ora è possibile calcolare in modo continuo il PUE (totale / IT).

Intensità energetica nella produzione

Monitorate il fabbisogno energetico per singola unità produttiva. Dividendo il consumo energetico per il volume di produzione (ad esempio, kWh per ogni kg), si ottiene una panoramica in tempo reale dell'efficienza operativa, rendendo più facile riconoscere le tendenze e ridurre gli sprechi.

 

  Reporting

  • Esportare dati grezzi
  • Creare report e rendiconti con i modelli di Microsoft Excel
  • Salvare report automatici in formato CSV, PNG o PDF ed inviarli per e-mail

Esportazione dei dati grezzi

Esportate i dati energetici grezzi in Excel per calcolare gli indicatori di prestazione chiave (KPI) o gli importi delle fatture utilizzando qualsiasi metodo matematico, qualsiasi tariffa o tabella di riferimento.

 

Creazione di report

Create report o rendiconti delle spese degli inquilini utilizzando i modelli di Microsoft Excel e generate documenti PDF che possono essere inviati automaticamente per e-mail o stampati.

Automatizzazione

Create report automatici in formato CSV, PNG o PDF per ogni grafico o diagramma e configurate lo strumento di reporting per salvare un file PDF localmente ed inviarlo via e-mail.

Personalizzazione

  • Personalizzare il menu di navigazione
  • Personalizzate l'interfaccia utente per il vostro progetto ed il vostro brand
  • Visualizzate il consumo energetico ed il fabbisogno di picco per gruppi specifici di contatori
  • Personalizzare report e fatture

Menu personalizzato

Adattate il menu di navigazione verticale nella dashboard dell'Energy Manager in base alle vostre esigenze personali utilizzando il widget "Menu Builder", sofisticato ma intuitivo con funzione drag-and-drop, che non richiede conoscenze specifiche di programmazione. Il widget può essere facilmente integrato in qualsiasi pagina Px, in modo da garantire un'esperienza di navigazione coerente.

 

Interfaccia utente personalizzata

Create un'interfaccia utente personalizzata e specifica per il vostro progetto e brand. Una libreria di diagrammi grafici, display e widget è a vostra disposizione per configurare le pagine desiderate con i contenuti che ritenete importanti.

Aggregazione di contatori

Aggregate e normalizzate più contatori per zona, sito o edificio. Ciò vi consente di visualizzare graficamente il consumo energetico ed il fabbisogno di picco in diversi periodi di tempo per un singolo contatore o un gruppo di sottocontatori.

Report e fatture personalizzati

Personalizzate i vostri report e le vostre fatture, includendo logo, testo, diagrammi o immagini.

Strumenti

  • Coinvolgete dipendenti e clienti con presentazioni pubbliche
  • Garantire la qualità dei dati
  • Utilizzate i dati meteorologici storici per analisi precise dei consumi

Modalità chiosco per presentazioni pubbliche

Mostrate i consumi energetici dei vostri edifici, insieme a messaggi aziendali e ad avvisi pubblici, alla reception del vostro edificio, negli uffici, nelle aree meeting o di pausa per aumentare la partecipazione dei dipendenti alle iniziative di risparmio energetico. La selezione, la sequenza e la durata di visualizzazione delle pagine si possono configurare individualmente.

 

Integrità dei dati

Grazie ad un'intuitiva codifica a colori e ad utili suggerimenti, lo strumento di integrità dei dati consente di vedere immediatamente se ci sono problemi nella qualità dei dati. L'integrità complessiva dei dati viene indicata in percentuale ed una finestra pop-up separata permette di visualizzare ulteriori dettagli, come il numero di contatori accesi e spenti in un determinato periodo di tempo.

Servizio meteo

L'Energy Manager offre un servizio meteo integrato completo online che fornisce dati meteorologici storici accurati per la posizione esatta di ogni singolo impianto, senza costi aggiuntivi. Questi dati preziosi vengono combinati con quelli relativi al consumo energetico locale, consentendo al software di riconoscere le anomalie con estrema precisione.

In che modo Honeywell Optimizer Supervisor ed Energy Manager possono aiutarvi a implementare la GEG 2024 (Legge tedesca sull'efficienza energetica degli edifici)

Il cambiamento climatico globale rappresenta una sfida enorme, nella quale il settore edilizio assume un'importanza fondamentale: nella sola UE, circa il 40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni di CO2 sono causati dagli edifici. Gli edifici commerciali dovranno quindi diventare climaticamente neutri entro il 2045, come previsto dal nuovo Decreto sull’Efficienza Energetica degli Edifici (GEG 2024). Tuttavia, per raggiungere questa neutralità climatica, oggi più che mai necessaria, servono soluzioni innovative nei campi dell’automazione degli edifici e del monitoraggio energetico – due delle competenze chiave di Honeywel.

I vostri obblighi ai sensi della GEG 2024
 
Le nostre soluzioni per un'automazione efficiente dal punto di vista energetico
Domotica
Dovrete implementare un sistema domotico che soddisfi il livello di automazione B in conformità alla norma DIN V 18599-11: 2018-09 o superiore.
  Honeywell Optimizer Supervisor
Una soluzione completa e scalabile per la gestione di edifici ed altre infrastrutture che unisce visualizzazione, interazione, monitoraggio e reportistica.
Monitoraggio dell'energia
Dovrete monitorare, analizzare e registrare i dati di consumo di tutti gli impianti tecnici dell'edificio per permettere di riconoscere le perdite di efficienza ed aumentare l'efficienza energetica complessiva dell'edificio.
  Energy Manager
Il componente aggiuntivo Energy Manager consente di registrare, visualizzare, analizzare ed ottimizzare il consumo energetico di tutti i settori per il monitoraggio dell'energia in conformità con la norma DIN ISO 50001.

Insieme possiamo aiutare i vostri edifici a raggiungere la neutralità climatica

Richiedete una demo

Vivi dal vivo come i tuoi edifici diventano sostenibili con il Energy Manager.