Aiuti del governo per le scuole
Il governo statunitense ha stanziato oltre 100 miliardi di dollari per aiutare le scuole a riaprire. Due programmi, CARES e CRRSA, hanno istituito un fondo noto come “Fondo di sostegno di emergenza per scuole elementari e secondarie” (ESSER) in maniera specifica per i distretti scolastici K-12.
Questi fondi vengono messi a disposizione per aggionare le infrastrutture scolastiche critiche, ad esempio per il miglioramento dei sistemi HVAC e della qualità dell’aria interna (IAQ).
Ti aiutiamo a intepretare il processo
Siamo qui per aiutarti a gestire tutte le fasi del progetto: individuare gli aggiornamenti idonei, ma anche comprendere le agenzie coinvolte, gli acronimi e le applicazioni. I nostri esperti di finanziamenti hanno aiutato le scuole di tutto il Paese a ottenere fondi del governo e altre forme di finanziamento. E possiamo aiutare anche la tua scuola facendoti capire come funziona il processo.
Una scuola più sicura inizia approntando un piano
Valutazione
Ti offriamo una consulenza gratuita per valutare la qualità dell’aria interna e altri fattori che potrebbero influire sulla salute delle persone che frequentano il tuo edificio.
Analisi
Forniamo un’analisi dettagliata della salute del tuo edificio con consigli per soddisfare le esigenze di sicurezza, le normative e l’idoneità dei finanziamenti.
Azione
Se necessario, affronteremo insieme la domanda per la richiesta di finanziamenti del governo, nonché di altri tipi di aiuti o supporti.
Scopri come finanziare gli aggiornamenti di cui hai bisogno
Parla oggi stesso con uno dei nostri esperti di finanziamenti
Domande frequenti
Nell’ambito della nostra valutazione iniziale, ti aiuteremo a identificare e dare priorità alle esigenze delle tue strutture, sia a breve sia lungo termine.
Partendo da questo elenco delle priorità, ti consigliamo gli aggiornamenti che sono idonei per il finanziamento ESSER e ti spieghiamo come presentare domanda. Tuttavia, i fondi del governo sono soltanto una di tante opzioni disponibili. Sono ormai diversi anni che aiutiamo le scuole a ottenere sovvenzioni e finanziamenti di altro tipo e pianifichiamo in modo strategico progetti convenienti in grado di ripagarsi da soli.
Il nostro approccio non è del tipo “eliminare e sostituire”. Usiamo e integriamo il maggior numero possibile di componenti esistenti per conservare la familiarità che gli utenti hanno con essi e contenere i costi.
Innanzitutto ti aiuteremo a stabilire se le apparecchiature HVAC della tua scuola e altri sistemi devono essere aggiornati o se semplicemente richiedono un’integrazione e un adattamento. Da questo punto in poi, eventuali modifiche sono pensate per adattarsi alle esigenze, ai processi e alle programmazioni della tua struttura, in modo da ridurre al minimo le interruzioni.
Integrando il sistema HAC con i sensori qualità dell’aria interna, è possibile rilevare sostanze contaminanti per purificare automaticamente l’aria. Possiamo anche integrare altri tipi di sistemi per edifici con sensori per contribuire a monitorare e proteggere automaticamente la tua scuola.
L’integrazione di sistemi e sensori per edifici fornisce i dati necessari per dimostrare la conformità, e la dashboard Healthy Buildings permette di creare i report con grande facilità.
Il nostro approccio non è del tipo “eliminare e sostituire”. Usiamo e integriamo il maggior numero possibile di componenti esistenti per conservare la familiarità che gli utenti hanno con essi e contenere i costi.
Innanzitutto ti aiuteremo a stabilire se le tue apparecchiature HVAC devono essere aggiornate o se semplicemente richiedono un’integrazione e un adattamento. Da questo punto in poi, eventuali aggiornamenti sono pensati per soddisfare le tue esigenze e i tuoi processi, ad esempio la facilità d’uso e la facilità di manutenzione.
La facilità d’uso, la facilità di manutenzione e i costi sostenibili sono tutti fattori che teniamo in considerazione quando pianifichiamo i miglioramenti della tua struttura. In molti casi, adottare sistemi integrati e automatizzati per un edificio costa meno che usare e mantenere sistemi manuali o malfunzionanti.
Ad esempio, la nostra piattaforma Healthy Buildings può essere adattata anche per migliorare l’efficienza del sistema e ridurre i costi energetici. Ciò può includere contratti a prestazioni garantite ed efficienza energetica basata sull’IA che possono aumentare i risparmi del 10-20% senza compromettere il comfort o la salute della struttura.
Inoltre, la dashboard Healthy Buildings fornisce analisi che ti aiutano a tenere sotto controllo le prestazioni e i costi del sistema. Gli avvisi, la creazione di report e l’analisi predittiva possono aiutare a prevenire costose interruzioni e a pianificare a lungo termine.
Come parte della nostra valutazione iniziale, stabiliamo una base quantitativa per la salute del tuo edificio. Partendo da questi dati possiamo aiutarti a richiedere i sussidi del governo o altre forme di sostegno.
Quindi integriamo i sistemi del tuo edificio con alcunu sensori per monitorare la qualità dell’aria e altri fattori. Queste informazioni vengono tracciate in tempo reale nella dashboard Healthy Buildings come “Punteggio Healthy Buildings”.
L’integrazione di sistemi e sensori rende possibile l’implementazione di funzioni intelligenti per proteggere la tua scuola, ad esempio la purificazione automatica dell’aria. In aggiunta, fornisce i dati necessari per mostrare la conformità, e la dashboard Healthy Buildings permette di creare i report con grande facilità.
Secondo gli studi e le linee guida di CDC, EPA e ASHRAE, un’aerazione e una filtrazione adeguate sono metodi efficaci per ridurre o rimuovere particelle indesiderate, tra cui agenti patogeni, inquinanti e altri irritanti. Per questo motivo riteniamo che un’aria più pulita sia un primo passo fondamentale e conveniente per ottenere un edificio più sano.
Scopri in che modo programmare una valutazione qualità interna per la tua scuola.
Un’aria più pulita è un primo passo fondamentale, tuttavia la nostra piattaforma Healthy Buildings offre numerosi metodi per aiutarti a gestire un protocollo di sicurezza completo, che si basano tutti sulle stesse funzioni integrate a cui i nostri clienti si affidano da sempre.
Ad esempio, la pulizia delle superfici UV-C rappresenta un metodo sicuro, veloce ed efficace per pulire gli spazi tra un utilizzo e l’altro. Inoltre, l’analisi video intelligente può aiutarti a controllare in modo preliminare le temperature corporee e a rilevare l’uso corretto della mascherina all’ingresso, oltre a monitorare il distanziamento sociale e supportare l’accesso senza contatto o il tracciamento dei contatti.
La piattaforma Healthy Buildings è modulare e adattabile, per cui ti consente di aggiungere e modificare le funzionalità nel corso del tempo in base alle tue necessità. Questi sistemi automatizzati e integrati sono in grado di soddisfare molte esigenze e obiettivi a lungo termine, come l’efficienza energetica, la sicurezza e altre esigenze di protezione.