Convertitori
Convertitore MB-Secure BUS-1 IB2
Il convertitore MB-Secure BUS-1 IB2 consente il funzionamento dei moduli BUS-1 su un pannello antintrusione MB-Secure per un aggiornamento economico dei sistemi esistenti a MB-Secure mantenendo la maggior parte dei dispositivi BUS-1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il convertitore MB-Secure BUS-1 IB2 consente il funzionamento dei moduli BUS-1 su un pannello antintrusione MB-Secure per un aggiornamento economico dei sistemi esistenti a MB-Secure mantenendo la maggior parte dei dispositivi BUS-1. La connessione a MB-Secure viene stabilita su IB2-BUS, consentendo l’installazione in-housing o sul campo, la programmazione viene effettuata tramite IQ Panel Control. Le due linee BUS-1 che supportano in totale 126 dispositivi/indirizzi sono dotate di fusibili elettronici auto-ripristinanti. Con la funzione di test BUS-1 integrata è possibile eseguire un test semplice e indipendente dal pannello dei dispositivi BUS-1.
Caratteristiche e vantaggi:- 1 linea IB2-BUS a MB-Secure, lunghezza max. 2.000 m
- 2 linee BUS-1 per 63 dispositivi BUS-1 ciascuno, con una lunghezza del cavo massima di 1.000 m
- Linee BUS-1 dotate di fusibili elettronici indipendenti a ripristino automatico
- Dispositivo di test BUS-1 integrato con LED
- Morsetti a vite a innesto
- Custodia in plastica con coperchio e contatto della parete antimanomissione
- Può essere installato nell’alloggiamento del pannello o esternamente.
- EN 50131-3, Grado di sicurezza 3, Classe ambientale II
- SES-EMA-RL-T2:2010-08
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security