/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamento

    ACS PRO 48 cm (19 pollici) - Alloggiamento

    L’alloggiamento per rack Honeywell ACS PRO da 48 cm (19 pollici) offre una soluzione di facile manutenzione, sicura e salvaspazio per ACS PRO

    Panoramica

    ACS PRO consente agli utenti di gestire in modo sicuro il proprio sistema insieme al software di controllo accessi dedicato IQ MultiAccess. Il design intuitivo (connettori push-in e approccio RJ45 “Click n Done”) e tutte le interfacce disponibili lo rendono semplice da installare, facile da utilizzare e manutenere.

    L’alloggiamento rack da 48 cm (19") è la soluzione alternativa all’alloggiamento a parete standard. Questo alloggiamento può essere montato in qualsiasi rack da 48 cm (19 pollici) con profondità da 450 mm, risparmiando spazio di installazione, utilizzando alloggiamenti o rack da 48 cm (19"). Con solo 2 U di altezza, molti sistemi ACS PRO possono essere installati ad alta densità, fornendo al contempo la sicurezza anti-manomissione.

    L’alloggiamento facilita l’installazione, con più opzioni di ingresso cavi, tra cui l’ingresso cavi patch senza dover rimuovere il connettore RJ45. Ciò consente un’installazione facile e veloce. È possibile installare un normale cavo multi-core tramite uno degli otto fori di PG a 16 presse. La soluzione di ingresso cavi offre la necessità di rendere difficile per i tecnici sul campo di altri reparti la rimozione inaspettata dell’alloggiamento e quindi la manomissione del sistema per il controllo degli accessi. Le opzioni disponibili includono un inserto per piastra anteriore facile da far scorrere per 24 connettori per accoppiatori Keystone CAT 6a RJ45 che possono essere montati frontalmente.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Progettato per un controller ACS PRO (ACS4C3-2 con licenze) fino a 8 porte.
    • Include alimentazione integrata alimentazione con spina IEC e spazio per una batteria da 12V / 7Ah.
    • I LED di segnalazione sul lato anteriore facilitano l’identificazione di guasti e allarmi. Manomissione dell’alloggiamento disponibile per manomissione del coperchio e manomissione dell’estrazione.
    • Opzioni di cablaggio flessibili in base ai requisiti, ingresso cavi predefinito dal retro, opzionale nella parte anteriore con connettori RJ45.
    • Facile da manutenere e Servizio a manutenzione utilizzando la guida scorrevole opzionale.
    • Dimensioni di montaggio 2U × 48 cm (19 pollici)
    • Dimensioni alloggiamento 80 mm (A) × 418 mm (L) × 430 mm (P)
    • Tensione di uscita PSU 13,8 VDC a 3,3 A
    • Valore nominale BTU di picco: 160 BTU/ora
    Certificazioni:
    • EMC/CE
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security