/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli e schede di interfaccia

    Interfacce ARENA C-Bus

    Interrotto

    Le interfacce C-Bus ARENA offrono un rapporto prezzo/prestazioni eccezionale per soddisfare le esigenze sia dei proprietari degli edifici che dei fornitori di servizi. I clienti possono ottenere i vantaggi di reti e servizi ad alte prestazioni.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le interfacce C-Bus ARENA offrono un rapporto prezzo/prestazioni eccezionale per soddisfare le esigenze sia dei proprietari degli edifici sia dei fornitori di servizi. Con la loro combinazione di prestazioni scalabili, densità e prezzi bassi per porta, i dispositivi consentono di estendere le capacità a livello di rete a una gamma molto più ampia di configurazioni e ambienti di rete.

    I clienti dispongono dei vantaggi della rete e dei servizi ad alte prestazioni, inclusa la gestione del traffico verso più posizioni in tutta la rete. Il CLIF-CBUS1-PC supporta un canale di comunicazione singolo compatibile con C-Bus accoppiato CC RS485 (in grado di raggiungere velocità fino a 76,8 kbps) per i dispositivi della famiglia CentraLine e interfacce RS232 singole e 10Base T.

    I dispositivi utilizzano la connessione LAN per fornire una comunicazione senza interruzioni al dispositivo richiedente. Informazioni sullo stato come: "Attività di comunicazione LAN", "comunicazione del traffico del bus di campo" e "battito cardiaco di sistema" sono indicati dai LED situati sulla parte anteriore del dispositivo.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Funzionalità di rete TCP/IP
    • Offre un’ampia gamma di opzioni di connettività di rete
    • Interfaccia di rete facilmente configurabile
    • Supporto diagnostico di sistema online
    • Montaggio a muro e rack opzionale
    • All’interno non contiene parti la cui manutenzione possa essere eseguita dall’utente
    Certificazioni:
    • Certificazione CE, EAC
    • EMC EN61000-6-4 e EN61000-6-2
    • Emissione elettromagnetica FCC Classe A
    • Condizioni ambientali residenziali, commerciali e
    • industriali leggere