/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli e schede di interfaccia

    Modulo di interfaccia Ethernet

    Interrotto

    Le interfacce Ethernet sono progettate per il funzionamento interno. La lunghezza massima della linea dell’interfaccia RS-485 con isolamento galvanico è di 1.200 metri. L’interfaccia RS-232 supporta un massimo di 15 m.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le interfacce Ethernet sono progettate per il funzionamento interno. La lunghezza massima della linea dell’interfaccia RS-485 con isolamento galvanico è di 1.200 metri. L’interfaccia RS-232 supporta un massimo di 15 m. Se accoppiato tramite l’interfaccia del circuito di corrente, la distanza massima è di 2.000 m. Per i sistemi bus, è necessario utilizzare un’interfaccia RS-485 senza separazione potenziale. Per garantire uno scambio sicuro dei dati, si consiglia di utilizzare interfacce con potenziale separazione per le unità rimanenti.

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security