Alimentatori
Alimentatore/caricabatterie 40 Ah
L’alimentatore/caricabatteria ha la capacità di accumulare fino a un massimo di 40 Ah e fornisce una protezione contro le scariche intense.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
L’alimentatore/caricabatteria ha la capacità di accumulare fino a un massimo di 40 Ah e fornisce una protezione contro le scariche intense. Sulla scheda madre sono installati due circuiti di controllo indipendenti. Il primo circuito di controllo alimenta il pannello di controllo e gli utenti esterni. Il secondo circuito di controllo funge da caricabatterie per gli accumulatori. La corrente di carica è limitata a 1,5 A. La tensione di carica dell’accumulatore viene monitorata e regolata in base alla temperatura con un resistore NTC.
Caratteristiche e Benefici:- Stabilizzato in tensione, limitato dalla corrente
- Funzionamento standby ridondanza
- Protezione contro la profondità di scarica
- Monitoraggio del circuito di carica
- Riconoscimento di batterie difettose
- Capacità accumulatore fino a max. 40 Ah
- VdS