/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Alimentatori

    Alimentatore Galaxy® Dimension

    La gamma di sistemi di sicurezza Galaxy® Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata antintrusione e controllo delle porte per installazioni di sicurezza commerciali per medie e grandi imprese.

    Panoramica

    La gamma di sistemi di sicurezza Galaxy® Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata antintrusione e controllo delle porte per installazioni di sicurezza commerciali per medie e grandi imprese. Offre ai clienti un sistema di facile utilizzo, integrato in un pacchetto con sicurezza Grado 3 dal costo contenuto e totalmente a norma. Grazie alle innovative funzionalità wireless e alle intuitive opzioni di gestione remota, la serie fornisce soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità richiesta per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di applicazione commerciale e industriale.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Accesso porte controllato attraverso modelli di accesso e stato di impostazione dei gruppi
    • Annullamento automatico della configurazione delle aree dietro una porta tramite lettore di tessere
    • Gli utenti possono essere gestiti automaticamente e in remoto
    • Gli eventi possono essere identificati istantaneamente utilizzando planimetrie realistiche con WIN-PAK per Galaxy
    • Registro eventi di accesso con 1000 eventi registrati nella centrale
    Certificazioni:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010