/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Trasmettitore e ricevitori

    Pannello wireless Le Sucre

    Interrotto

    Sviluppato per rispondere alle esigenze dei proprietari, Le Sucre è un pannello con sensori e lettore di TAG wireless che opera alla frequenza europea di 868 MHz.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Sviluppato per rispondere alle esigenze dei proprietari, Le Sucre è un pannello con sensori e lettore di TAG wireless che opera alla frequenza europea di 868 MHz. Ha una portata radio superiore a 1.000 metri in campo aperto e integra un modulo GPRS per la trasmissione e la notifica degli allarmi. Per gli installatori Le Sucre rappresenta aumenta la velocità e la qualità di installazione: tutte le periferiche sono collegate via radio e non necessitano di cavi per la connessione al pannello di allarme. Ogni periferica può essere posizionata in modo tale da garantire una trasmissione perfetta, con vantaggi notevoli in termini di risparmio di tempo e affidabilità del sistema.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Tecnologia wireless condensata
    • Unità con design compatto
    • Batteria di riserva per supplire a eventuali cadute di rete
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security

    Altro

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security