/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Trasmettitore e ricevitori

    Ricevitore senza fili RF BUS-2

    Interrotto

    Il ricevitore wireless RF BUS-2 viene utilizzato per estendere e integrare sistemi di rilevamento dei pericoli compatibili che forniscono un BUS-2.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il ricevitore wireless RF BUS-2 viene utilizzato per estendere e integrare sistemi di rilevamento dei pericoli compatibili che forniscono un BUS-2 (MB12/24/48/100.10). Il ricevitore wireless RF BUS-2 consente di configurare e utilizzare un sistema di allarme radio bidirezionale della tecnologia radio più avanzata.

    Questo accoppiatore RF BUS-2 fornisce le funzioni di un gateway collegato su un lato al pannello di controllo del rilevamento dei pericoli tramite una connessione BUS-2 cablata. Dall'altro lato, il ricevitore wireless RF BUS-2 può quindi indirizzare fino a 16 utenti radio tramite la connessione radio bidirezionale. Ogni ricevitore wireless RF BUS-2 funziona come una radio cella autonoma nella sua gamma di trasmissione e ricezione. L’innovativo sistema radio offre nuove opportunità di protezione della vita umana e dei valori delle proprietà. Sviluppato fin dall’inizio come sistema combinato, è progettato per proteggere case private, oggetti commerciali più piccoli e più grandi. In caso di pericolo imminente, come furto, rapina o persino incendi, invia in modo affidabile un allarme tramite i dispositivi di segnalazione degli allarmi del pannello di controllo del rilevamento delle intrusioni collegato.

    Il sistema radio può essere integrato nei seguenti pannelli di controllo del rilevamento delle intrusioni: 561-MB12, 561-MB24, 561-MB48, 561-MB100.

    Il ricevitore wireless RF BUS-2 (N. articolo 015600.01) viene utilizzato come gateway radio tra la tecnologia radio e il BUS-2. Questo è il motivo per cui non è necessario alcun pannello speciale di controllo del rilevamento delle intrusioni radio.

    Durante la messa in servizio del sistema radio, gli utenti radio vengono letti e assegnati in modo permanente al ricevitore wireless RF BUS-2 per mezzo di un indirizzo univoco.

    La messa in servizio e anche la programmazione del sistema radio vengono eseguite comodamente tramite un PC/laptop utilizzando il software di parametrizzazione WINFEM Advanced e/o IQ Panel Control.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Tecnologia avanzata di trasmissione radio
    • Un totale di 24 canali radio distribuiti su 2 bande radio
    • Sistema radio wireless su base BUS-2 integrata
    • Ogni utente radio ha un indirizzo univoco
    • Polling radio a tutti gli utenti radio bidirezionali
    • Monitoraggio permanente della disponibilità del percorso di trasmissione radio
    • Monitoraggio intelligente del segnale esterno per rilevare segnali radio che non appartengono al sistema
    • Monitoraggio funzionale di tutti gli utenti radio assegnati al sistema
    • Monitoraggio antimanomissione di tutti gli utenti radio
    • Modalità di revisione radio per determinare la portata di installazione
    • Collegamento alle unità centrali di rilevamento delle intrusioni tramite BUS-2
    • Semplice messa in servizio per mezzo della modalità di installazione del software di programmazione WINFEM Advanced IQ Panel Control
    Certificazioni:
    • G108504 (IDT), Classe B