/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Pannelli di controllo antintrusione Galaxy® Flex+

    La centrale Galaxy Flex+ ora può passare dal grado di sicurezza 2 a quello 3, in modo da avere il giusto livello di sicurezza per la conformità regolamentare e la configurazione automatica per entrambi i gradi di sicurezza.

    Panoramica

    Galaxy Flex+ offre un nuovo livello di affidabilità e robustezza, fornendo, da 30 anni, un sistema di sicurezza ibrido di allarme antintrusione e per il controllo degli accessi porta completamente integrato, perfetto per installazioni residenziali e commerciali di piccole e medie dimensioni. Grazie a Galaxy Flex+ è ora possibile passare dal grado di sicurezza 2 a quello 3, in modo da avere il giusto livello di sicurezza per la conformità regolamentare e la configurazione automatica per entrambi i gradi di sicurezza. Ulteriori vantaggi comprendono riduzione delle giacenze e dello spazio di archiviazione richiesto e notevoli risparmi sui costi. Galaxy Flex+ fornisce l'accesso fino a un massimo di 100 aree attraverso tre diverse opzioni di centrali di sicurezza, potenti e ricche di funzionalità. La gamma estremamente versatile ha tre diverse opzioni di fattore di forma, comprendenti robusti alloggiamenti in policarbonato con esclusivi slot di espansione, RF e moduli di comunicazione per un facile ed efficiente processo di installazione e manutenzione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Livello di sicurezza selezionabile da Grado 2 a 3 su una piattaforma affidabile
    • Comunicazioni IP crittografate multipercorso (GSM/GPRS) e monitoraggio del battito cardiaco per un collegamento affidabile con un centro di ricezione allarmi (ARC)
    • Alloggiamento in policarbonato dotato di monitoraggio batteria e protezione antimanomissione posteriore
    • Verifica visiva dell’allarme (solo Grado 2)
    • Affidabilità impareggiabile sul mercato. Flessibile ed espandibile per un’ampia gamma di esigenze di mercato
    • Personalizzazione completa con slot inclusi (fino a 5 moduli di comunicazione ed espansione)
    • API per integrazioni con sistemi di gestione degli edifici di altri produttori. Potenziamenti intelligenti
    • Flessibilità migliorata (numero maggiore di gruppi, utenti, collegamenti, pianificazioni, DCM e tastiere)
    • Copertura di comunicazione totale per ARC con integrazione dei moduli di comunicazione di altri produttori
    • Funzionalità bancarie per un processo di configurazione facile e veloce.
    Certificazioni:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131- 6:2008
    • PD6662:2010
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    C015-E1-K11
    KIT FLEX+ 20, GRADO 3, SCATOLA 17AH INCLUSA, TASTIERA MK7
    C015-E1-K11
    KIT FLEX+ 20, GRADO 3, SCATOLA 17AH INCLUSA, TASTIERA MK7
    C015-E1-K11G
    Galaxy Flex+ 20 17AH MK7 Gprs
    C015-E1-K11G
    Galaxy Flex+ 20 17AH MK7 Gprs
    C015-E1-K11GI
    FX020+ G3 Kit 17AH 2A EU + Ip&Gprs + MK7
    C015-E1-K11GI
    FX020+ G3 Kit 17AH 2A EU + Ip&Gprs + MK7
    C015-E1-K11I
    FX020+ G3 Kit 17AH 2A EU + IP + MK7
    C015-E1-K11I
    FX020+ G3 Kit 17AH 2A EU + IP + MK7
    C015-E1-K12
    PANNELLO DI CONTROLLO Flex+ 20 Large Box con Keyprox MK7
    C015-E1-K12
    PANNELLO DI CONTROLLO Flex+ 20 Large Box con Keyprox MK7
    C015-E1-K13
    KIT FLEX+ 20, GRADO 3, SCATOLA 17AH INCLUSA, TASTIERA MK8
    C015-E1-K13
    KIT FLEX+ 20, GRADO 3, SCATOLA 17AH INCLUSA, TASTIERA MK8
    C015-E1-K13GI
    Kit Pannello Galaxy Flex FX020+, Tastiera MK8, IP&GPRS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-c015-e1-k13gi-galaxy-flex-fx020+-panel-kit-primaryimage
    C015-E1-K13GI
    Kit Pannello Galaxy Flex FX020+, Tastiera MK8, IP&GPRS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-security-c015-e1-k13gi-galaxy-flex-fx020+-panel-kit-primaryimage
    C015-E1-K14
    PANNELLO DI CONTROLLO Flex+ 20 Large Box con Keyprox MK8
    C015-E1-K14
    PANNELLO DI CONTROLLO Flex+ 20 Large Box con Keyprox MK8