/content/hbtbt/it/it/search-results.html

Pannelli di controllo

Controller porta singola MPA2

I controllori di una singola porta MPA2 sono stati sviluppati con una struttura di facile installazione, che si adatta facilmente a un’infrastruttura IT esistente e ai metodi, riducendo i costi di installazione e assistenza

Panoramica

I controller MPA2 a porta singola sono controller MPA2 basati sul Web che offrono soluzioni per installazioni di qualsiasi dimensione. I controller MPA2 consentono agli utenti di gestire in modo sicuro il proprio sistema ovunque sia disponibile una connessione Ethernet/Internet, senza costi per PC o software dedicati. Il design intuitivo (connettori push-in e approccio RJ45 "Click 'n Done") li rende semplici da installare e facili da utilizzare e manutenere. Questi controller offrono tutti i vantaggi del controllo degli accessi tradizionale, consentendo, ad esempio di proteggere le porte, gestire l'accesso dei dipendenti e i siti da remoto. Consentono inoltre di estrarre facilmente i report per soddisfare i requisiti relativi alla conformità. Grazie all'interfaccia intuitiva basata su browser, la curva di apprendimento e i tempi di formazione risultano significativamente ridotti. Non è richiesto alcun software dedicato: è sufficiente accedere e si sarà pronti a partire, in sicurezza, dall'ufficio o da qualsiasi luogo. È possibile gestire i controller MPA2 utilizzando il browser integrato, l'infrastruttura cloud sicura di MAXPRO® Cloud o la suite di sicurezza integrata di WIN-PAK®

Caratteristiche e Benefici:
  • L’interfaccia utente nuova, più veloce e più intuitiva riduce il tempo necessario per l’implementazione e la formazione
  • L’hardware basato su IP con funzionalità Power over Ethernet (PoE) PLUS elimina il cablaggio aggiuntivo del modulo di rete e semplifica l’alimentazione del pannello
  • Espansione dei controller a porta singola per gestire da 2 a 4 porte* senza hardware aggiuntivo
  • Comunicazione crittografata AES a 256 bit tra pannello e host
  • Funzionalità integrate, cloud o ospitate da software da un unico pannello
  • Il browser integrato offre un controllo base degli accessi semplice e facile da usare
  • Il montaggio sulla porta riduce la lunghezza dei cavi
Certificazioni:
  • EMC/CE e
  • Conforme FCC
  • Elenco UL 294
  • ULC319
Product Number
Image
SKU
Description
alt
MPA2C1
Controller porta singola MPA2, da 100 a 240 V CA, 13,8 V CC, Ethernet, RS485, metallo, 360 x 410 x 110 mm - solo PCB
alt
MPA2C1-4
Controller per porta singola MPA2, da 100 a 240 V CA, licenza per 4 porte, 13,8 V CC, Ethernet, RS485, metallo, 360 x 410 x 110 mm
Image
SKU
Description
alt
MPA2C1
Controller porta singola MPA2, da 100 a 240 V CA, 13,8 V CC, Ethernet, RS485, metallo, 360 x 410 x 110 mm - solo PCB
alt
MPA2C1-4
Controller per porta singola MPA2, da 100 a 240 V CA, licenza per 4 porte, 13,8 V CC, Ethernet, RS485, metallo, 360 x 410 x 110 mm